Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবিয়ারিং ও বুশিংরোলিং এলিমেন্ট296-6248: বিয়ারিং - নিডল(ডেব্রিস রেজিস্ট্যান্ট)
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবিয়ারিং ও বুশিংরোলিং এলিমেন্ট
296-6248: বিয়ারিং - নিডল(ডেব্রিস রেজিস্ট্যান্ট)
296-6248: বিয়ারিং - নিডল(ডেব্রিস রেজিস্ট্যান্ট)

Cat® নিডল বিয়ারিং (রোলার ও কেজ অ্যাসেম্বলি)(মেট্রিক)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
296-6248: বিয়ারিং - নিডল(ডেব্রিস রেজিস্ট্যান্ট)
296-6248: বিয়ারিং - নিডল(ডেব্রিস রেজিস্ট্যান্ট)
296-6248: বিয়ারিং - নিডল(ডেব্রিস রেজিস্ট্যান্ট)
296-6248: বিয়ারিং - নিডল(ডেব্রিস রেজিস্ট্যান্ট)
296-6248: বিয়ারিং - নিডল(ডেব্রিস রেজিস্ট্যান্ট)

Cat® নিডল বিয়ারিং (রোলার ও কেজ অ্যাসেম্বলি)(মেট্রিক)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

বর্তমানে এই কিটের সাথে যুক্ত কোন পার্ট নেই.

আপনার অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, দয়া করে আপনার ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন

বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 296-6248 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (in): 0.7007
উচ্চতা (mm): 17.8
ভিতরে ব্যাস (in): 1.653
ভিতরে ব্যাস (mm): 41.990
বাইরের ব্যাস (in): 2.1267
বাইরের ব্যাস (mm): 54.019
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 296-6248 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

OEM সলিউশন

OEMS

এক্সকেভেটর

336D2 336E LH 349E L 330 GC 328D LCR 329D LN 329E L 329F L 329D L 325D L 320D FM 320D 323D SA 336D 336E 349D2 L 336D LN 349D2 340D L 325D MH 336D2 L 329D 329E 340D2 L 336E L 336D L 349E 325D 336E H 330 MHPU 336E 336D L 329D L 325D L 325D 336E HVG

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন