Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট298-4546: সিলিন্ডার হেড ভালভ কভার গ্যাস্কেট
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট
298-4546: সিলিন্ডার হেড ভালভ কভার গ্যাস্কেট
298-4546: সিলিন্ডার হেড ভালভ কভার গ্যাস্কেট

Cat® হেড কভার গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
298-4546: সিলিন্ডার হেড ভালভ কভার গ্যাস্কেট
298-4546: সিলিন্ডার হেড ভালভ কভার গ্যাস্কেট

Cat® হেড কভার গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
298-4546 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 298-4546 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 5
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 299.97
মোট উচ্চতা (in): 0.6
মোট প্রস্থ (mm): 127
মোট উচ্চতা (mm): 15.24
মোট দৈর্ঘ্য (in): 11.8
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 298-4546 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C4.4DE110E C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C4.4DE110E2

ব্যাকহো লোডার

420E 450E 430E

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF343C C4.4

পেভিং কম্প্যাক্টর

CW-34 CP-44 CS-54 CS-64B CS-54B CB-54B CB-54 CB-44B CP-54 CS-44 CB-64 CP-54B

ইঞ্জিন - মেশিন

C4.4

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D3K XL D5K LGP D4K XL D4K LGP D5K XL D3K LGP

জেনেরেটর

LC30XX LC20XX

হুইল-টাইপ লোডার

914G 914G2

টেলহ্যান্ডেলার

TL943C TH407C TH337C

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT14G IT14G2

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-500E BG555E AP-555E BG500E

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

POWER SYS

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M313D M315D M315D2 M317D2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন