হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট2B-2673: 1-3/4-5 থ্রেড হেক্সাগোনাল স্লটেড নাট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট2B-2673: 1-3/4-5 থ্রেড হেক্সাগোনাল স্লটেড নাট
2B-2673: 1-3/4-5 থ্রেড হেক্সাগোনাল স্লটেড নাট
Cat® স্লটেড নাট উন্নত স্থায়িত্ব ও আরাম সহ বৃত্তাকার সেগমেন্ট উপাদানগুলি দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
2B-2673: 1-3/4-5 থ্রেড হেক্সাগোনাল স্লটেড নাট
Cat® স্লটেড নাট উন্নত স্থায়িত্ব ও আরাম সহ বৃত্তাকার সেগমেন্ট উপাদানগুলি দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 2B-2673 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
Thickness (mm): 38.1
উপদান: স্টিল
Thickness (in): 1.5
কোটিং: দস্তা ফ্লেক
নাটের প্রকার: স্লটেড হেক্স
লকিং এর বৈশিষ্ট্য: সেকেন্ডারি ফাস্টনার
Thread Size (in - TPI) (in): 7/4-5
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 2-5/8
থ্রেডের সাইজ (in): 1-3/4-5
দৈর্ঘ্য (in): 1-1/2
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.750x5
Drive (in): 2.625
Drive (mm): 66.67
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2B-2673 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRACK-TYPE TRACTOR
D6 D6XE
MOTOR GRADER
140H NA 12H NA 12H 12G 130G 120H 120G 140B 120B 135H NA 12H ES 140H ES 140 120H ES 143H 120 160H NA 160H 163H NA 160G 140G 160H ES 12F 120H NA 12E 14E
ELECTRIC ROPE SHOVEL
7495 HF 7495
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।