হোমড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানহাইড্রোলিক ব্রেক ভালভ2G-6535: স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার
হোম
ড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানহাইড্রোলিক ব্রেক ভালভ2G-6535: স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার
2G-6535: স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার
Cat® স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার ব্রেকিং সিস্টেম
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
2G-6535: স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার
Cat® স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার ব্রেকিং সিস্টেম
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: The function of a Slack Adjuster is to take up the slack or excess clearance that may develop between the brake shoe and the brake drum over time due to wear. It ensures that the brake shoes are near the brake drum, allowing for efficient braking performance.
Attributes: • Designed to endure heavy duty • Provide reliable performance over time
Application: A Slack Adjuster is an important component in the braking system. It is responsible for adjusting and maintaining the proper tension or "slack" in the brake system's foundation brakes and it is widely used in Cat 24H and 24M Motor Grader, 69D, 735, 73D, 740, 768C, 768D, 769C, 769D, 770, 771C, 771D, 772, 772B, 772D, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, AD40, AD45, AD55, and AE40 Truck, 735, 740, D350E, D400E, and D40D Articulated Truck, 740, and 775 772 Wagon, 824C Wheel Type Tractors, 992C Wheel Loader, TH35, TH38, TR35, and TR43 Powertrain, V1100 CTH, V925, and V925LH Lift Trucks.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: The function of a Slack Adjuster is to take up the slack or excess clearance that may develop between the brake shoe and the brake drum over time due to wear. It ensures that the brake shoes are near the brake drum, allowing for efficient braking performance.
Attributes: • Designed to endure heavy duty • Provide reliable performance over time
Application: A Slack Adjuster is an important component in the braking system. It is responsible for adjusting and maintaining the proper tension or "slack" in the brake system's foundation brakes and it is widely used in Cat 24H and 24M Motor Grader, 69D, 735, 73D, 740, 768C, 768D, 769C, 769D, 770, 771C, 771D, 772, 772B, 772D, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, AD40, AD45, AD55, and AE40 Truck, 735, 740, D350E, D400E, and D40D Articulated Truck, 740, and 775 772 Wagon, 824C Wheel Type Tractors, 992C Wheel Loader, TH35, TH38, TR35, and TR43 Powertrain, V1100 CTH, V925, and V925LH Lift Trucks.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 9.63
ইন্টারনাল থ্রেড: 9/16-8, 1/16-12, 7/8-15
দৈর্ঘ্য (mm): 185.93 (রেফারেন্স)
দৈর্ঘ্য (in): 33.33
পোর্টের প্রকার: STOR
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 185.93
প্রস্থ (mm): 174.62 (রেফারেন্স)
মোট প্রস্থ (mm): 174.62
ওজন (lb): 24.4
প্রস্থ (in): 12.13
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 9.63
ইন্টারনাল থ্রেড: 9/16-8, 1/16-12, 7/8-15
দৈর্ঘ্য (mm): 185.93 (রেফারেন্স)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD55AD45AE40AD40
Articulated Truck
D40DD400D
Quarry Truck
771D771C775D775B
Truck
78569D773E773D769D769C785C775E773B775D785B
Load Haul Dump
R2900
Tractor
772B784C784B768C
Motor Grader
24H24M
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD55AD45AE40AD40
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
2G-6535 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
2G-6535 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
2G-6535 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: The function of a Slack Adjuster is to take up the slack or excess clearance that may develop between the brake shoe and the brake drum over time due to wear. It ensures that the brake shoes are near the brake drum, allowing for efficient braking performance.
Attributes: • Designed to endure heavy duty • Provide reliable performance over time
Application: A Slack Adjuster is an important component in the braking system. It is responsible for adjusting and maintaining the proper tension or "slack" in the brake system's foundation brakes and it is widely used in Cat 24H and 24M Motor Grader, 69D, 735, 73D, 740, 768C, 768D, 769C, 769D, 770, 771C, 771D, 772, 772B, 772D, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, AD40, AD45, AD55, and AE40 Truck, 735, 740, D350E, D400E, and D40D Articulated Truck, 740, and 775 772 Wagon, 824C Wheel Type Tractors, 992C Wheel Loader, TH35, TH38, TR35, and TR43 Powertrain, V1100 CTH, V925, and V925LH Lift Trucks.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।