Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ2L-6055: ক্যাপ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ
2L-6055: ক্যাপ
2L-6055: ক্যাপ

Cat® Class 150 National Pipe Thread Cap for rim air pipe

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2L-6055: ক্যাপ
2L-6055: ক্যাপ
2L-6055: ক্যাপ
2L-6055: ক্যাপ
2L-6055: ক্যাপ

Cat® Class 150 National Pipe Thread Cap for rim air pipe

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
2L-6055 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 2L-6055 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Iron,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2L-6055 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3512B

ম্যারিন পণ্য

G3516H 3516B 3512B D337F D326F 3608

হুইল-টাইপ স্কিডার

535D 535C 535B 525 555D 518 515 528B 545D 545C 525D 525C 525B 545 518C 530B

ওয়ার্ক টুল

PR-450 PR-750B

ROTARY MIXER

RM500B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPT343 SPF343C SPF743 SPF343 G3520B G3516J G3508J G3512B G3520J G3512J G3516B G3508B G3512 G3516 G3508

রোড রিক্লেমার

RM400 RM500B RM-300 RM400 RM500

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

2864C 586C HA771 HA871 TK381 TK371 2570C 2570D HA770 TK370 2670C 553C 2670D 573C 573D TK380 543 HA870 2470C 563C 533 563D

হুইল ডোজার

924K 938K 938M 926M 930H 930K 930M 950

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

G3520J G3516J

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন