Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম বেছে নিন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান2P-1297: 1-1/16" টি অ্যাডাপ্টার
হোম
হোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান
2P-1297: 1-1/16" টি অ্যাডাপ্টার
2P-1297: 1-1/16" টি অ্যাডাপ্টার

Cat® 1-1/16" স্ট্রেট টু 37 ডিগ্রি টি অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2P-1297: 1-1/16" টি অ্যাডাপ্টার
2P-1297: 1-1/16" টি অ্যাডাপ্টার
2P-1297: 1-1/16" টি অ্যাডাপ্টার
2P-1297: 1-1/16" টি অ্যাডাপ্টার
2P-1297: 1-1/16" টি অ্যাডাপ্টার

Cat® 1-1/16" স্ট্রেট টু 37 ডিগ্রি টি অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
2P-1297 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 2P-1297 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
ট্রান্সমিশন ও হাইড্রোলিক অয়েল সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 3D-2824 (1-1/16-12)
তেল ও জ্বালানী সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 238-5082 (1-1/16-12)
কুল্যান্ট ও ইউরিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 6V-5063 (1-1/16-12)
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2P-1297 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3512B 3516B 3516 3512 3516B 3512B G3508 3516B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3516B G3508

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

621 627B 623B 631D 621B 637D 621B

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-314

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

776 797F 777 769C 773B 776 772B 768C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6G2 LGP D4E D11N D11R D6G2 XL 143 140 963 11 4 11U 11SU 4A

জেনেরেটর

SR4B

হুইল-টাইপ লোডার

962 920 992C 950M 950 962M 910

এক্সকেভেটর

235C 229 225 219D 215B 231D 215C 215D 235B 235C 235D 235 245 229D 245D 225B 245B 219 215

প্রসারিত খনির পণ্য

R3000H R2900G R2900

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-200

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

227

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
238-5082: 23.47mm ইন্টারনাল ব্যাসের O-রিং সিল
238-5082: 23.47mm ইন্টারনাল ব্যাসের O-রিং সিল

Cat® 1 1/16-12" STOR কানেক্টর প্রান্তের জন্য রাবার O-রিং সিল

মূল্য চেক করুন
3D-2824: 23.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস সিল-O-রিং
3D-2824: 23.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস সিল-O-রিং

Cat®স্টর ও রিং সিল (এসএই 1-1/16-12) (লাইন গ্রুপ, ইঞ্জিন)

মূল্য চেক করুন
6V-5063: 23.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট রাবার O-রিং সিল
6V-5063: 23.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট রাবার O-রিং সিল

Cat® 1/16-12"STOR কানেক্টর এন্ডের জন্য O-রিং সিল

মূল্য চেক করুন
238-5082
238-5082: 23.47mm ইন্টারনাল ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
3D-2824
3D-2824: 23.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
6V-5063
6V-5063: 23.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট রাবার O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে