Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংকাপলিং2P-6733: পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপলিং
হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংকাপলিং2P-6733: পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপলিং
2P-6733: পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপলিং

Cat® XN স্পাইরাল পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপলিং CAT ফ্ল্যাঞ্জ-স্ট্রেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2P-6733: পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপলিং
2P-6733: পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপলিং

Cat® XN স্পাইরাল পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপলিং CAT ফ্ল্যাঞ্জ-স্ট্রেট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 2P-6733 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
কানেক্টর: পুনরায় ব্যবহারযোগ্য
উপদান: স্টিল
কোটিং: দস্তার প্লেটড
আকৃতি: স্ট্রেট
কানেক্টরের প্রকার: -20 CAT ফ্ল্যাঞ্জ
দৈর্ঘ্য (mm): 164.0
দৈর্ঘ্য (in): 6.46
কাট-অফ ফ্যাক্টর (mm): 86.0
কাট-অফ ফ্যাক্টর (in): 3.39
প্রস্তাবিত হোসের সাইজ (mm): 31.8
প্রস্তাবিত হোসের সাইজ (in): 1.25
মানানসই: SAE 100R13
সিলের প্রকার: NBR 1P-3704, FKM 235-2475
বর্ণনা: পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপলিং 20XT5ES-R
ব্যবহার: হাইড্রলিক হোসের সাথে ব্যবহারের জন্য পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপলিং। আরও জানতে আপনার স্থানীয় CAT ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2P-6733 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

227

হুইল-টাইপ লোডার

992C

এক্সকেভেটর

375-A 330-A 320B N 320B L 322B L 330 L 225 330-A L 245 350-A 320B LU 350-A L 325B L 245D 320B 320B LL 320C 330B 235B 235C 245B 322B 235D 235 322B LN 325B 330B L 350 L 330B LN 320B FM LL 320B U

প্রসারিত খনির পণ্য

R2900G R2900

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে