Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার2S-3770: 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার
2S-3770: 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার
2S-3770: 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার

Cat® 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার দুটি যান্ত্রিক পার্টসের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে, পারফর্মেন্স অপ্টিমাইজ করে এবং সঠিক অ্যালাইনমেন্ট সুবিধা প্রদান করে।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2S-3770: 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার
2S-3770: 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার
2S-3770: 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার
2S-3770: 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার
2S-3770: 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার

Cat® 3.95mm পুরু এক্সহস্ট স্পেসার দুটি যান্ত্রিক পার্টসের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে, পারফর্মেন্স অপ্টিমাইজ করে এবং সঠিক অ্যালাইনমেন্ট সুবিধা প্রদান করে।

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes:
Cat® fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat® bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
•Recommended by the engineers that know the product.
Applications:
Cat® bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat® Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes:
Cat® fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat® bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
•Recommended by the engineers that know the product.
Applications:
Cat® bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat® Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
কোটিং: ফস/অয়েল
পাশের দেয়ালের পুরুত্ব (mm): 3.96
Outside Diameter (in): 0.75
Outside Diameter (mm): 19.05
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 11.13
Thickness (mm): 33.5
Thickness (in): 1.319
Inside Diameter (in): 0.438
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
কোটিং: ফস/অয়েল
পাশের দেয়ালের পুরুত্ব (mm): 3.96
Outside Diameter (in): 0.75
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD55AD30
Generator
SR4
Truck Engine
3408B340834063406E3406C3406B
Power Module
PM3456
Load Haul Dump
R2900GR2900
Reman Engine
3406E
Off Highway Truck
777G798 AC796 AC
Motor Grader
12H120H
Track-Type Tractor
D8LD11R
Stabilizer Mixer
SM-350
Excavator
375-A245245B
Ripper Scarifier
16G
Wheel Tractor
627B631E637E621E
Reclaimer Mixer
RM-350
Track Loader
953C953
Wheel Dozer
834824
Cold Planer
PR-1000CPR-1000
Wheel Loader
988B980C966K
Road Reclaimer
RR-250
Soil Stabilizer
SS-250
Industrial Tractor
HA771
Gen Set Engine
3406C3406B34123408B3408C34083412C
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
34123406CC153406
Wheel Feller Buncher
533
Quarry Truck
777E
Wheel Scraper
623F623E621E657657B
Truck
785793F CMD793F OEM793F XQ795F XQ793F794 AC769C789D785C785D777G773B
Tractor
772B768C
Bulldozer
824S8S8A
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD55AD30
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
2S-3770 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
2S-37702S-3770
129-9452129-9452
1S-42951S-4295
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
2S-3770 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
2S-3770 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes:
Cat® fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat® bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
•Recommended by the engineers that know the product.
Applications:
Cat® bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat® Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 2S-3770 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
কোটিং: ফস/অয়েল
পাশের দেয়ালের পুরুত্ব (mm): 3.96
Outside Diameter (in): 0.75
Outside Diameter (mm): 19.05
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 11.13
Thickness (mm): 33.5
Thickness (in): 1.319
Inside Diameter (in): 0.438
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2S-3770 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

GENERATOR

SR4

TRUCK ENGINE

3408B 3408 3406 3406E 3406C 3406B

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R2900G R2900

REMAN ENGINE

3406E

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 798 AC 796 AC

MOTOR GRADER

12H 120H

TRACK-TYPE TRACTOR

D8L D11R

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

375-A 245 245B

RIPPER SCARIFIER

16G

WHEEL TRACTOR

627B 631E 637E 621E

RECLAIMER MIXER

RM-350

TRACK LOADER

953C 953

WHEEL DOZER

834 824

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000

WHEEL LOADER

988B 980C 966K

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3408 3412C

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3412 3406C C15 3406

WHEEL FELLER BUNCHER

533

QUARRY TRUCK

777E

WHEEL SCRAPER

623F 623E 621E 657 657B

TRUCK

785 793F CMD 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793F 794 AC 769C 789D 785C 785D 777G 773B

TRACTOR

772B 768C

BULLDOZER

824S 8S 8A

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন