Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিং300-1714: 455mm লং CAT আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিং
300-1714: 455mm লং CAT আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
300-1714: 455mm লং CAT আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম

Cat® আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম গুণমান ও নির্ভরযোগ্যতার প্রকাশিত করে, ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি বাড়ায় এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতিকে মজবুত করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
300-1714: 455mm লং CAT আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
300-1714: 455mm লং CAT আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
300-1714: 455mm লং CAT আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
300-1714: 455mm লং CAT আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
300-1714: 455mm লং CAT আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম

Cat® আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম গুণমান ও নির্ভরযোগ্যতার প্রকাশিত করে, ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি বাড়ায় এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতিকে মজবুত করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
300-1714 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 300-1714 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: ট্রেড্মার্ক ফিল্ম
ফিল্ম কালার: কালো
বর্ণের রঙ: সাদা
দৈর্ঘ্য (mm): 455
প্রস্থ (mm): 277
দৈর্ঘ্য (in): 17.91
প্রস্থ (in): 10.92
Material: PVC Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 300-1714 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

PL72

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8T D6T D6N D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D6R III D6T XL D6N XL

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন