Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনঅন্যান্য লাইট ফ্যাব্রিকেশন305-7673: 186mm লং ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনঅন্যান্য লাইট ফ্যাব্রিকেশন
305-7673: 186mm লং ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট
305-7673: 186mm লং ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট

Cat® 186mm লং সাকশন ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
305-7673: 186mm লং ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট
305-7673: 186mm লং ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট
305-7673: 186mm লং ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট
305-7673: 186mm লং ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট
305-7673: 186mm লং ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট

Cat® 186mm লং সাকশন ফ্যান কেবল মাউন্ট প্লেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Fan Cable Mount Plate is a component of the suction fan assembly used for cooling purposes. The plate assembly consists of a plate and a link that is welded together, which helps in mounting the suction fan cable and organizing the cable. It is designed to secure the cable connector that powers the drive assembly of the suction fan.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M10.
• Provided with a link to clamp the cable with the plate using a cable strap.
• Prevents the cable from colliding with the fan blades.

Applications:
A Fan Cable Mount Plate is used to hold and secure the cable in the Suction Fan used for Cooling applications.

সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড (বায়ুবাহিত, শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্য আকারের আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং মিথানল, যা জন্মগত ত্রুটি বা অন্যান্য প্রজনন ক্ষতির কারণ হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

A Fan Cable Mount Plate is a component of the suction fan assembly used for cooling purposes. The plate assembly consists of a plate and a link that is welded together, which helps in mounting the suction fan cable and organizing the cable. It is designed to secure the cable connector that powers the drive assembly of the suction fan.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M10.
• Provided with a link to clamp the cable with the plate using a cable strap.
• Prevents the cable from colliding with the fan blades.

Applications:
A Fan Cable Mount Plate is used to hold and secure the cable in the Suction Fan used for Cooling applications.

সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড (বায়ুবাহিত, শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্য আকারের আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং মিথানল, যা জন্মগত ত্রুটি বা অন্যান্য প্রজনন ক্ষতির কারণ হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.32
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 186
দৈর্ঘ্য (mm): 186
মোট প্রস্থ (in): 2.13
প্রস্থ (mm): 54
মোট প্রস্থ (mm): 54
উচ্চতা (mm): 52
উপাদান পুরুত্ব (mm): 2
ওজন (kg): 0.19
হোলের সাইজ (mm): 14 (2X)
ওজন (lb): 0.42
দৈর্ঘ্য (in): 7.32
প্রস্থ (in): 2.13
উচ্চতা (in): 2.05
উপাদানের পুরুত্ব (in): 0.08
হোলের সাইজ (in): 0.53 (2X)
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.32
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 186
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Excavator
320D GC320D L323D L320D FM RR323D LN320D LRR320D FM321D LCR320D320D LN323D SA320D RR323D
আরও দেখুন
Excavator
320D GC320D L323D L320D FM RR323D LN320D LRR320D FM321D LCR320D320D LN323D SA320D RR323D
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
305-7673 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
305-7673 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
305-7673 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Fan Cable Mount Plate is a component of the suction fan assembly used for cooling purposes. The plate assembly consists of a plate and a link that is welded together, which helps in mounting the suction fan cable and organizing the cable. It is designed to secure the cable connector that powers the drive assembly of the suction fan.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M10.
• Provided with a link to clamp the cable with the plate using a cable strap.
• Prevents the cable from colliding with the fan blades.

Applications:
A Fan Cable Mount Plate is used to hold and secure the cable in the Suction Fan used for Cooling applications.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড (বায়ুবাহিত, শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্য আকারের আনবাউন্ড কণা) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং মিথানল, যা জন্মগত ত্রুটি বা অন্যান্য প্রজনন ক্ষতির কারণ হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 305-7673 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.32
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 186
দৈর্ঘ্য (mm): 186
মোট প্রস্থ (in): 2.13
প্রস্থ (mm): 54
মোট প্রস্থ (mm): 54
উচ্চতা (mm): 52
উপাদান পুরুত্ব (mm): 2
ওজন (kg): 0.19
হোলের সাইজ (mm): 14 (2X)
ওজন (lb): 0.42
দৈর্ঘ্য (in): 7.32
প্রস্থ (in): 2.13
উচ্চতা (in): 2.05
উপাদানের পুরুত্ব (in): 0.08
হোলের সাইজ (in): 0.53 (2X)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 305-7673 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

EXCAVATOR

320D GC 320D L 323D L 320D FM RR 323D LN 320D LRR 320D FM 321D LCR 320D 320D LN 323D SA 320D RR 323D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন