Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানপিস্টন ও অন্যান্য পিস্টন উপাদানপিস্টন306-4016: 138mm গেজ ব্যাসের পিস্টন ইন্টারমিডিয়েট রিং
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানপিস্টন ও অন্যান্য পিস্টন উপাদানপিস্টন
306-4016: 138mm গেজ ব্যাসের পিস্টন ইন্টারমিডিয়েট রিং
306-4016: 138mm গেজ ব্যাসের পিস্টন ইন্টারমিডিয়েট রিং

Cat® ডাক্টাইল আয়রন কাস্টিং ইন্টারমিডিয়েট পিস্টন রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
306-4016: 138mm গেজ ব্যাসের পিস্টন ইন্টারমিডিয়েট রিং
306-4016: 138mm গেজ ব্যাসের পিস্টন ইন্টারমিডিয়েট রিং
306-4016: 138mm গেজ ব্যাসের পিস্টন ইন্টারমিডিয়েট রিং
306-4016: 138mm গেজ ব্যাসের পিস্টন ইন্টারমিডিয়েট রিং
306-4016: 138mm গেজ ব্যাসের পিস্টন ইন্টারমিডিয়েট রিং

Cat® ডাক্টাইল আয়রন কাস্টিং ইন্টারমিডিয়েট পিস্টন রিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
306-4016 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 306-4016 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: কাস্ট আইরন
বাইরের ব্যাস (mm): 137.16
পুরুত্ব (in): 0.22
বাইরের ব্যাস (in): 5.4
পুরুত্ব (mm): 5.6
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 306-4016 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C9 C27 C15 GEN SE C15

ROTARY MIXER

RM500B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C15 C32 C27 C15

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

740B 740B 735C 740 GC 735B

রোড রিক্লেমার

RM500B RM500B RM500

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

657 657E

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD63

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 825K 826K 826

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8 D8T D10T2 D10T D10

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

770 775 773 775G 775G OEM 770G 773G 773G OEM 770G OEM 770G

জেনেরেটর

SR4B XQP500

এক্সকেভেটর

374F L 374F 374

প্রসারিত খনির পণ্য

R2900 XE R2900 6015B 6015 6030 T4 6030

ইঞ্জিন - ট্রাক

C15

পেট্রোলিয়াম পণ্য

TH48-E80 C15 C27 C27 C15

পাইপলেয়ার

PL83 PL87

মোটর গ্রেডার

24

হুইল ডোজার

844 824 824K 844K 986 988GC 986K 990K 990

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C15 POWER SYS

ড্রিল

MD6250

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন