Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট বেল্ট307-2955: বোল্ট অ্যাসেম্বলি
হোম
ক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট বেল্ট
307-2955: বোল্ট অ্যাসেম্বলি
307-2955: বোল্ট অ্যাসেম্বলি

Cat® বেল্ট অ্যাসেম্বলি (টেথার)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
307-2955: বোল্ট অ্যাসেম্বলি
307-2955: বোল্ট অ্যাসেম্বলি

Cat® বেল্ট অ্যাসেম্বলি (টেথার)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat seat tether belts are part of a safety restraint system to tether the seat to the floor of the operator compartment of Cat machines.

Attributes:
• Secures the seat frame to the floor of the operator compartment
• For use with suspension type seats
• Heavy duty polyester webbing with steel plates

Applications:
Cat tethers are used in operator station of Cat machines.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat seat tether belts are part of a safety restraint system to tether the seat to the floor of the operator compartment of Cat machines.

Attributes:
• Secures the seat frame to the floor of the operator compartment
• For use with suspension type seats
• Heavy duty polyester webbing with steel plates

Applications:
Cat tethers are used in operator station of Cat machines.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থ (in): 2
দৈর্ঘ্য (in): 8.29
প্রস্থ (mm): 50.8
দৈর্ঘ্য (mm): 210.5
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থ (in): 2
দৈর্ঘ্য (in): 8.29
প্রস্থ (mm): 50.8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Asphalt Compactor
CB7CB16CB15CB13CB10
Multi Terrain Loader
257D277D277C297D297C297D2287C2257D3297D XHP277C2287C287D297D2 XHP
Road Reclaimer
RM600RM800RM400RM500BRM500
Engine - Machine
C32
Compact Track Loader
249D289D289C279C2289D3259D3279D3249D3299D XHP259D239D299D299C279D279C239D3299D3 XE289C2299D3299D2299D2 XHP
Rotary Mixer
RM500BRM800
Skid Steer Loader
249D3226D3289D3226D246D246C262D3279D3232D272C272D272D XHP242D3246D3256C236D232D3236D3242D262D262C272D2 XHP272D3 XE262C2272D3272D2
Pneumatic Compactor
CW12
Reclaimer Mixer
RM800RM400RM500B
Industrial Engine
C4.4
Compactor
CB8CB7CB10CD10CB13CB15CB16CD8
Vibratory Compactor
CB10CB-54BCB-66BCB7CD-44BCB-64BCB-44BCB-68BCB46BCD-54B
আরও দেখুন
Asphalt Compactor
CB7CB16CB15CB13CB10
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
307-2955 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
307-2955 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
307-2955 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat seat tether belts are part of a safety restraint system to tether the seat to the floor of the operator compartment of Cat machines.

Attributes:
• Secures the seat frame to the floor of the operator compartment
• For use with suspension type seats
• Heavy duty polyester webbing with steel plates

Applications:
Cat tethers are used in operator station of Cat machines.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 307-2955 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থ (in): 2
দৈর্ঘ্য (in): 8.29
প্রস্থ (mm): 50.8
দৈর্ঘ্য (mm): 210.5
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 307-2955 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ASPHALT COMPACTOR

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

MULTI TERRAIN LOADER

257D 277D 277C 297D 297C 297D2 287C2 257D3 297D XHP 277C2 287C 287D 297D2 XHP

ROAD RECLAIMER

RM600 RM800 RM400 RM500B RM500

ENGINE - MACHINE

C32

COMPACT TRACK LOADER

249D 289D 289C 279C2 289D3 259D3 279D3 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 299C 279D 279C 239D3 299D3 XE 289C2 299D3 299D2 299D2 XHP

ROTARY MIXER

RM500B RM800

SKID STEER LOADER

249D3 226D3 289D3 226D 246D 246C 262D3 279D3 232D 272C 272D 272D XHP 242D3 246D3 256C 236D 232D3 236D3 242D 262D 262C 272D2 XHP 272D3 XE 262C2 272D3 272D2

PNEUMATIC COMPACTOR

CW12

RECLAIMER MIXER

RM800 RM400 RM500B

INDUSTRIAL ENGINE

C4.4

COMPACTOR

CB8 CB7 CB10 CD10 CB13 CB15 CB16 CD8

VIBRATORY COMPACTOR

CB10 CB-54B CB-66B CB7 CD-44B CB-64B CB-44B CB-68B CB46B CD-54B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন