Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট309-4550: 0.8mm পুরু ফ্লাইহুইল হাউজিং গ্যাস্কেট
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট
309-4550: 0.8mm পুরু ফ্লাইহুইল হাউজিং গ্যাস্কেট
309-4550: 0.8mm পুরু ফ্লাইহুইল হাউজিং গ্যাস্কেট

Cat® ফ্লাইহুইল হাউজিং এর জন্য 0.8mm পুরু গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
309-4550: 0.8mm পুরু ফ্লাইহুইল হাউজিং গ্যাস্কেট
309-4550: 0.8mm পুরু ফ্লাইহুইল হাউজিং গ্যাস্কেট
309-4550: 0.8mm পুরু ফ্লাইহুইল হাউজিং গ্যাস্কেট
309-4550: 0.8mm পুরু ফ্লাইহুইল হাউজিং গ্যাস্কেট
309-4550: 0.8mm পুরু ফ্লাইহুইল হাউজিং গ্যাস্কেট

Cat® ফ্লাইহুইল হাউজিং এর জন্য 0.8mm পুরু গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
স্টাইল: বিডেড
উপদান: উচ্চ কম্প্রেসিবিলিটি, শীট গ্যাসকেট উপাদান
হোলের সাইজ (mm): 13.8 (18X), 17.0 (16X), 18.3 (4X), 16.5 (2X)
হোলের সাইজ (in): 0.54 (18X), 0.67 (16X), 0.72 (4X), 0.65 (2X)
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
স্টাইল: বিডেড
উপদান: উচ্চ কম্প্রেসিবিলিটি, শীট গ্যাসকেট উপাদান
হোলের সাইজ (mm): 13.8 (18X), 17.0 (16X), 18.3 (4X), 16.5 (2X)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPF343CSPF343
Generator
SR4B
Generator Set
3508G3520G3516G35123516C GENG3516H3516C3516G3512H3516B3508B3512G3520H3512B
Power Module
3516CXQ2280XQC1200XQC1600
Engine
G3520G3520H3508PETROLG3516H3512PETROL3516E3512C3516PETROLEUM
Vehicular Engine
3512
Locomotive Engine
3508C3516C3516B3508B3512C3512B
Petroleum Transmission
TH48-E80
Petroleum Engine
351635123516C3516B3512C3512B
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Gen Set Engine
3508POWER SYSG352035123512B3516G3516C
Engine - Machine
3516CC4.4
Rotary Drill
MD6380MD6540C
Marine Auxiliary
3512C3516C3512B3508B3508C3516B
Marine Engine
3512C3516351235083508C3508B3516B3516C3512B
Engine - Industrial
CG170-163512B
Industrial Engine
3508B3512B3512C3516B3516C3508G3520H35123516
Truck
797797B
Gas Engine
G3512H
Petroleum Package
TH48-E703508
আরও দেখুন
Pumper
SPF343CSPF343
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
309-4550 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
309-4550 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
309-4550 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 309-4550 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
স্টাইল: বিডেড
উপদান: উচ্চ কম্প্রেসিবিলিটি, শীট গ্যাসকেট উপাদান
হোলের সাইজ (mm): 13.8 (18X), 17.0 (16X), 18.3 (4X), 16.5 (2X)
হোলের সাইজ (in): 0.54 (18X), 0.67 (16X), 0.72 (4X), 0.65 (2X)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 309-4550 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PUMPER

SPF343C SPF343

GENERATOR

SR4B

GENERATOR SET

3508 G3520 G3516 G3512 3516C GEN G3516H 3516C 3516 G3512H 3516B 3508B 3512 G3520H 3512B

POWER MODULE

3516C XQ2280 XQC1200 XQC1600

ENGINE

G3520 G3520H 3508PETROL G3516H 3512PETROL 3516E 3512C 3516PETROLEUM

VEHICULAR ENGINE

3512

LOCOMOTIVE ENGINE

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80

PETROLEUM ENGINE

3516 3512 3516C 3516B 3512C 3512B

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C

GEN SET ENGINE

3508 POWER SYS G3520 3512 3512B 3516 G3516C

ENGINE - MACHINE

3516C C4.4

ROTARY DRILL

MD6380 MD6540C

MARINE AUXILIARY

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C 3516B

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

ENGINE - INDUSTRIAL

CG170-16 3512B

INDUSTRIAL ENGINE

3508B 3512B 3512C 3516B 3516C 3508 G3520H 3512 3516

TRUCK

797 797B

GAS ENGINE

G3512H

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E70 3508

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন