Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু310-5825: শু ট্র্যাক
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু
310-5825: শু ট্র্যাক
310-5825: শু ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
310-5825: শু ট্র্যাক
310-5825: শু ট্র্যাক
310-5825: শু ট্র্যাক
310-5825: শু ট্র্যাক
310-5825: শু ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বিকল্প পার্টসের তুলনা
310-5825
এই পার্ট:
310-5825: শু ট্র্যাক
শু এর প্রস্থ (in)

31.89

বোল্টের সাইজ (in)

1 3/8

ট্র্যাক পিচ (in)

12.5

বর্ণনা

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

599-9614
এই পার্ট:
599-9614: হেভি ডিউটি ট্র্যাক শু
মোট দৈর্ঘ্য (in)

1.78

প্রস্থ (in)

1.38

Shoe Width (in)

31.89

বর্ণনা

Cat® ট্র্যাক লিঙ্কের জন্য ট্র্যাক জুতা

589-2480
এই পার্ট:
589-2480: 810mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
শু এর প্রস্থ (in)

31.89

ট্র্যাক পিচ (in)

12.50

Bolt Hole Diameter (in)

1.404

বর্ণনা

Cat® 810mm ওয়াইড, 810 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট প্রদান করে

599-9616
এই পার্ট:
599-9616: 810mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
বোল্টের সাইজ (in)

1-3/8

শু এর প্রস্থ (in)

31.89

ট্র্যাক পিচ (in)

12.50

বর্ণনা

Cat® 810mm ওয়াইড, 810 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট প্রদান করে

310-5831
এই পার্ট:
310-5831: শু ট্র্যাক
শু এর প্রস্থ (in)

31.89

বোল্টের সাইজ (in)

1 3/8

ট্র্যাক পিচ (in)

12.5

বর্ণনা

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ঘর্ষণ প্রতিরোধী উপাদান)

393-6360
এই পার্ট:
393-6360: শু-ট্র্যাক
শু এর প্রস্থ (in)

31.89

বোল্টের সাইজ (in)

1 3/8

ট্র্যাক পিচ (in)

12.5

বর্ণনা

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্র্যাপিজয়েডাল)

সম্পর্কিত পার্টস
582-7736
582-7736: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
589-2481
589-2481: 915mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
599-9608
599-9608: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
599-9610
599-9610: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
599-9607
599-9607: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
602-6492
602-6492: শু-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
367-8463
367-8463: 2 জয়েন্ট ট্র্যাক শু
মূল্য চেক করুন
310-5827
310-5827: শু ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
310-5823
310-5823: গ্রাউজার ট্রাক শু
মূল্য চেক করুন
310-5829
310-5829: শু ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
393-6356
393-6356: শু-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
310-5839
310-5839: শু ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন