Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানপিস্টন ও অন্যান্য পিস্টন উপাদানঅন্যান্য পিস্টন উপাদান315-1391: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট A
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানপিস্টন ও অন্যান্য পিস্টন উপাদানঅন্যান্য পিস্টন উপাদান
315-1391: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট A
315-1391: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট A

ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
315-1391: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট A
315-1391: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট A

ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Cat রিম্যান পার্টস উপলভ্য
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

পার্টস।
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
পার্টস।
20R-2400
20R-2400 : ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট A
মূল্য চেক করুন
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:

  • Crankshafts are the main driving shafts of internal combustion engines that receive reciprocating motion from the pistons and convert it to rotary motion. Together, crankshafts and connecting rods transform piston reciprocating motion into rotary motion.

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:

  • Crankshafts are the main driving shafts of internal combustion engines that receive reciprocating motion from the pistons and convert it to rotary motion. Together, crankshafts and connecting rods transform piston reciprocating motion into rotary motion.

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 679.45
দৈর্ঘ্য (in): 135
উচ্চতা (in): 26.75
প্রস্থ (mm): 609.6
দৈর্ঘ্য (mm): 3,429.00
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 679.45
দৈর্ঘ্য (in): 135
উচ্চতা (in): 26.75
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4BSR4BHVSR4
Generator Set
G3520CG3520BG3520E
Engine
G3520J
Gas Engine
G3520BG3520J
আরও দেখুন
Generator
SR4BSR4BHVSR4
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
315-1391 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
315-1391 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
315-1391 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:

  • Crankshafts are the main driving shafts of internal combustion engines that receive reciprocating motion from the pistons and convert it to rotary motion. Together, crankshafts and connecting rods transform piston reciprocating motion into rotary motion.

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 315-1391 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 679.45
দৈর্ঘ্য (in): 135
উচ্চতা (in): 26.75
প্রস্থ (mm): 609.6
দৈর্ঘ্য (mm): 3,429.00
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 315-1391 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4B SR4BHV SR4

GENERATOR SET

G3520C G3520B G3520E

ENGINE

G3520J

GAS ENGINE

G3520B G3520J

আরও দেখুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
315-1391
এই পার্ট:
315-1391: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট A
দৈর্ঘ্য (in)

135

উচ্চতা (in)

26.75

বর্ণনা

ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট

20R-2400
এই পার্ট:
20R-2400: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট A

বর্ণনা

Cat 3520 Reman Crankshaft (UTN)

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন