Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান319-3583: কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার
হোম
ক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান
319-3583: কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার
319-3583: কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার

Cat® কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার ইন্সুলেশান সহ হিটিং ও এয়ার কন্ডিশনারে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
319-3583: কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার
319-3583: কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার
319-3583: কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার
319-3583: কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার
319-3583: কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার

Cat® কেবিন এয়ার ফিল্টার ডাক্ট কভার ইন্সুলেশান সহ হিটিং ও এয়ার কন্ডিশনারে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
319-3583 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 319-3583 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: সেল পলিয়েস্টার ফোম সাউন্ড ইনসুলেশন এবং ইস্পাত খুলুন
মোট প্রস্থ (in): 19.3
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1,000
মোট উচ্চতা (in): 18.5
মোট প্রস্থ (mm): 490
মোট উচ্চতা (mm): 470
মোট দৈর্ঘ্য (in): 39.4
Material: Carbon Steel,Stainless Steel,Sealants / Adhesives Adhesive,Acoustical Insulation,Polyamide Plastic,Alloy Zinc,Cyanoacrylate Adhesive
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 319-3583 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825G II 825H 825G 836H 826H 836G 826G 826G II

হুইল ডোজার

824G II 824H 834G 824G 834H 988G 988H 980G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন