Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট320-2845: স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
320-2845: স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার
320-2845: স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার

Cat® 98mm উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার হ্যান্ডেল স্ক্রিড উচ্চতা এবং কোণ পরিবর্তন করার জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
320-2845: স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার
320-2845: স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার
320-2845: স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার
320-2845: স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার
320-2845: স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার

Cat® 98mm উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য স্ক্রীড কন্ট্রোল লিভার হ্যান্ডেল স্ক্রিড উচ্চতা এবং কোণ পরিবর্তন করার জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
320-2845 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 320-2845 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: ঢালাই জিঙ্ক
উচ্চতা (mm): 98
থ্রেডের সাইজ (mm): M12X1.75
উচ্চতা (in): 3.86
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 320-2845 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অ্যাসফল্ট পেভার

AP655 AP655F AP500F AP-655D AP1055 AP-1000E AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D AP1000 AP-1055F AP-1055E SE50 V SE60 V SE60 VT XW SE60 V XW AS4252C SE50 VT SE60VT XW

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-54 CB-64

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন