Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানসার্কিট ব্রেকার ও ফিউজ320-3072: 10 আম্পার সার্কিট ব্রেকার
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানসার্কিট ব্রেকার ও ফিউজ
320-3072: 10 আম্পার সার্কিট ব্রেকার
320-3072: 10 আম্পার সার্কিট ব্রেকার

Cat® 10 অ্যাম্পেরে সার্কিট ব্রেকার ওয়্যারিং হারনেসে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
320-3072: 10 আম্পার সার্কিট ব্রেকার
320-3072: 10 আম্পার সার্কিট ব্রেকার
320-3072: 10 আম্পার সার্কিট ব্রেকার
320-3072: 10 আম্পার সার্কিট ব্রেকার
320-3072: 10 আম্পার সার্কিট ব্রেকার

Cat® 10 অ্যাম্পেরে সার্কিট ব্রেকার ওয়্যারিং হারনেসে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
320-3072 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 320-3072 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
প্রকার: ধরন 1, ম্যানুয়াল রিসেট
বিদ্যুত্প্রবাহ (Amps): 10
Voltেজ (Volt): 28 DC সর্বোচ্চ
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 320-3072 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627G 627H 631K 623H 637G 621K OEM 637K 651 657G 621G 621H 657 651 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 627G 657G 637K 637E 637G

পেভিং কম্প্যাক্টর

CP-64 CP-663E CS-56 CP-433E CS-54 CP-54 CP-56 CP-573E CS-573E CS-433E CS-663E CS-683E CS-76 CS-74 CP-563E CP-76 CS-583E CS-563E CP-74 CS-64

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD22 AD63 AD22

প্রসারিত খনির পণ্য

MD6640 LD350 R3000H R1600H R1700 R2900G R2900 XE R1700 XE R2900 6015B 6060 6015

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন