Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানইঞ্জিন ও ব্রেক হোস322-7616: 7.94mm অভ্যর্তি ব্যাস ফুয়েল হোস আসেম্বলি
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানইঞ্জিন ও ব্রেক হোস
322-7616: 7.94mm অভ্যর্তি ব্যাস ফুয়েল হোস আসেম্বলি
322-7616: 7.94mm অভ্যর্তি ব্যাস ফুয়েল হোস আসেম্বলি

ইঞ্জিন ও এয়ার ব্রেক হোস

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
322-7616: 7.94mm অভ্যর্তি ব্যাস ফুয়েল হোস আসেম্বলি
322-7616: 7.94mm অভ্যর্তি ব্যাস ফুয়েল হোস আসেম্বলি
322-7616: 7.94mm অভ্যর্তি ব্যাস ফুয়েল হোস আসেম্বলি
322-7616: 7.94mm অভ্যর্তি ব্যাস ফুয়েল হোস আসেম্বলি
322-7616: 7.94mm অভ্যর্তি ব্যাস ফুয়েল হোস আসেম্বলি

ইঞ্জিন ও এয়ার ব্রেক হোস

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
322-7616 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 322-7616 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 581
ওজন (kg): 0.264
Material: Low Pressure Hose
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 322-7616 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C27 C32 C27 C32 C18 TH48-E70 CX35-P800

ম্যারিন পণ্য

DE550GC C27 DE450GC DE500GC C13GENSET C32 DE450SGC D350GC DE500SGC C32 GEN SET D400GC C18 C13

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C32 C27

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD60 AD55B

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

D10R 775F 773F 777C 777B 777D 777F 776C

ইঞ্জিন - মেশিন

C27

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D10R D10T D11R D11T

হুইল ডোজার

854K 844H 993K 992K 990H

জেনেরেটর

SR5 SR4B

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C32 C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS C13GENSET

আরও দেখুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
322-7616
এই পার্ট:
322-7616: 7.94mm অভ্যর্তি ব্যাস ফুয়েল হোস আসেম্বলি
বর্ণনা

ইঞ্জিন ও এয়ার ব্রেক হোস

290-6646
এই পার্ট:
290-6646: Hose Assembly
বর্ণনা

Teflon Lined Hose Assembly

6T-1065
এই পার্ট:
6T-1065: হোস A
বর্ণনা

মাঝারি চাপের হাইড্রোলিক হোসের অ্যাসেম্বলি

267-7252
এই পার্ট:
267-7252: Hose Assembly
বর্ণনা

Low Pressure Engine and Air Brake Hose Assembly

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন