Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানকয়েল326-5212: 24 Volt ডাইরেক্ট কারেন্ট সলিনয়েড ভালভ কয়েল
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানকয়েল
326-5212: 24 Volt ডাইরেক্ট কারেন্ট সলিনয়েড ভালভ কয়েল
326-5212: 24 Volt ডাইরেক্ট কারেন্ট সলিনয়েড ভালভ কয়েল

Cat® সলিনয়েড ভালভ কয়েল হাইড্রোলিক পাইলট নিয়ন্ত্রণ অ্যাকচুয়েটরগুলির অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে, হাইড্রলিক সিস্টেমের সুনির্দিত নিয়ন্ত্রণ সক্রিয় করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
326-5212: 24 Volt ডাইরেক্ট কারেন্ট সলিনয়েড ভালভ কয়েল
326-5212: 24 Volt ডাইরেক্ট কারেন্ট সলিনয়েড ভালভ কয়েল

Cat® সলিনয়েড ভালভ কয়েল হাইড্রোলিক পাইলট নিয়ন্ত্রণ অ্যাকচুয়েটরগুলির অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে, হাইড্রলিক সিস্টেমের সুনির্দিত নিয়ন্ত্রণ সক্রিয় করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat coil assemblies are used to give a desired magnetic force when supplied an electrical current.

Attributes:
• Color dark grey
• Color of plates: silver
• Connects to 24 V electrical systems
• Steel casing with rubber and plastic 2 pin wiring connector

Application:
Coils are used for accurate control of components on Cat heavy equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information. Quality you expect for your equipment.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat coil assemblies are used to give a desired magnetic force when supplied an electrical current.

Attributes:
• Color dark grey
• Color of plates: silver
• Connects to 24 V electrical systems
• Steel casing with rubber and plastic 2 pin wiring connector

Application:
Coils are used for accurate control of components on Cat heavy equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information. Quality you expect for your equipment.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.75
মোট প্রস্থ (in): 0.7
মোট প্রস্থ (mm): 37.9
মোট উচ্চতা (mm): 67.3
ভিতরে ব্যাস (mm): 19.1
কানেক্টরের প্রকার: 2 পিন DT
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.7
তাপমাত্রা (°F): -40 থেকে 212 (রেঞ্জ)
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 60.2
মোট উচ্চতা (in): 2.6
তাপমাত্রা (°C): -40 থেকে 100 (রেঞ্জ)
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.75
মোট প্রস্থ (in): 0.7
মোট প্রস্থ (mm): 37.9
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD60AD63AD30
Wheel Tractor
623G657G621G627G631G637G
Ejector Truck
740740B
Wheel Dozer
834G834H824H824G II
Off Highway Truck
789G772777G770777E793D777775789D773793F798 AC796 AC785D794 AC773GC789785793798
Landfill Compactor
836H836G
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
6015B6015
Wheel Loader
988 XE966K XE988995990K990993992993K988K XE988G988H988K992G992K994K994H
Articulated Truck
740B725740735B730735 OEM735
Off-Highway Truck
D10R
Expanded Mining Products
LD350
Wheel Scraper
623G637G631G627G621G
Quarry Truck
771D772G777E770G773E
Truck
785793F CMD775G775F797772G OEM773G LRC793F OEM775E770G795F XQ793D793C793F795F AC789C789D777D777G777F772G793F AC775G OEMMT4400D AC793F XQ773E785G772773D773G797F770773F794 AC775G LRC773G OEM770G OEM769D785C785D797B
Front Shovel
385C5090B
Tractor
776D
Excavator
390D390D L385C FS385B385C385C L365C L365C L MH385C L MH374D L365B II365B L365C365B
Mobile Hyd Power Unit
385C365C L385C L
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD60AD63AD30
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
326-5212 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন