Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট326-7924: রাউন্ড টার্বোচার্জার এক্সহস্টফ্ল্যাঞ্জ
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট
326-7924: রাউন্ড টার্বোচার্জার এক্সহস্টফ্ল্যাঞ্জ
326-7924: রাউন্ড টার্বোচার্জার এক্সহস্টফ্ল্যাঞ্জ

Cat® টার্বোচার্জার এক্সহস্ট ফ্ল্যাঞ্জ রিং 160 ব্যাস

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
326-7924: রাউন্ড টার্বোচার্জার এক্সহস্টফ্ল্যাঞ্জ
326-7924: রাউন্ড টার্বোচার্জার এক্সহস্টফ্ল্যাঞ্জ
326-7924: রাউন্ড টার্বোচার্জার এক্সহস্টফ্ল্যাঞ্জ
326-7924: রাউন্ড টার্বোচার্জার এক্সহস্টফ্ল্যাঞ্জ
326-7924: রাউন্ড টার্বোচার্জার এক্সহস্টফ্ল্যাঞ্জ

Cat® টার্বোচার্জার এক্সহস্ট ফ্ল্যাঞ্জ রিং 160 ব্যাস

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
326-7924326-7924
326-7925326-7925
5N-21265N-2126
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
326-7924 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 326-7924 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 6.3
ভিতরে ব্যাস (mm): 160
উপাদানের বিবরণ: স্টেইনলেস স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 7.87
বাইরের ব্যাস (mm): 200
প্রস্থ (in): 0.55
প্রস্থ (mm): 14
Material: Stainless Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 326-7924 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

G3520B G3508 G3516J G3508J G3520J G3516B G3508B G3516

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

G3520J G3516J

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন