Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ329-3643: সুইচ
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ
329-3643: সুইচ
329-3643: সুইচ

Cat® সুইচ (সুইচ গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
329-3643: সুইচ

Cat® সুইচ (সুইচ গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Switches are used to monitor mechanical parts and indicate whether the movement limits have been exceeded, thereby connecting or breaking an electrical connection. Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® Switches are used to monitor mechanical parts and indicate whether the movement limits have been exceeded, thereby connecting or breaking an electrical connection. Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 36.8
দৈর্ঘ্য (in): 1.45
প্রস্থ (mm): 21.1
প্রস্থ (in): 0.84
উচ্চতা (mm): 75
উচ্চতা (in): 2.96
উপদান: প্লাস্টিক - বিবিধ
টার্মিনাল: ফিমেল
ওজন (kg): 0.1
ওজন (lb): 0.23
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 36.8
দৈর্ঘ্য (in): 1.45
প্রস্থ (mm): 21.1
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Telehandler
TH337CTH336CTH414CTL1255CTL642CTH514CTL1055CTL943CTH406CTH417CTH407C
আরও দেখুন
Telehandler
TH337CTH336CTH414CTL1255CTL642CTH514CTL1055CTL943CTH406CTH417CTH407C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
329-3643 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
329-3643 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
329-3643 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Switches are used to monitor mechanical parts and indicate whether the movement limits have been exceeded, thereby connecting or breaking an electrical connection. Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 329-3643 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 36.8
দৈর্ঘ্য (in): 1.45
প্রস্থ (mm): 21.1
প্রস্থ (in): 0.84
উচ্চতা (mm): 75
উচ্চতা (in): 2.96
উপদান: প্লাস্টিক - বিবিধ
টার্মিনাল: ফিমেল
ওজন (kg): 0.1
ওজন (lb): 0.23
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 329-3643 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TELEHANDLER

TH337C TH336C TH414C TL1255C TL642C TH514C TL1055C TL943C TH406C TH417C TH407C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন