Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ332-7549: সিল o রিং
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ
332-7549: সিল o রিং
332-7549: সিল o রিং

Cat® O-রিং সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
332-7549: সিল o রিং
332-7549: সিল o রিং
332-7549: সিল o রিং
332-7549: সিল o রিং
332-7549: সিল o রিং

Cat® O-রিং সিল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
332-7549 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 332-7549 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Cross Section Diameter (mm): 99,999.99
Cross Section Diameter (in): 3,937.008
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Inside Diameter (in): 3,937.008
মোট প্রস্থ (in): 2.7
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 68.58
মোট উচ্চতা (in): 0.1
মোট প্রস্থ (mm): 68.58
মোট উচ্চতা (mm): 2.54
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.7
Material Hardness: 70A
Polymer: ACM (Polyacrylate)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 332-7549 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

টেলহ্যান্ডেলার

TH210 TH330B TH560B TH580B TH220B TH460B TH215

ব্যাকহো লোডার

422F2 414E 424D 416E 422F 422E 416D

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3054E 3056 3054C 3056E

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-300

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS-423E CB-434D CP-323C CS-323C

ইঞ্জিন - মেশিন

C4.4 3054C

এক্সকেভেটর

315C

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M313C M315C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন