হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সব্যাটারিব্যাটারির উপাদান333-1414: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সব্যাটারিব্যাটারির উপাদান333-1414: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
333-1414: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
Cat® কেবল অ্যাসেম্বলি (ব্যাটারী নেতিবাচক)(HD)(24V)
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
333-1414: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
Cat® কেবল অ্যাসেম্বলি (ব্যাটারী নেতিবাচক)(HD)(24V)
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Cat battery cables are designed to deliver extreme Cold Cranking Amps (CCAs) during the most severe weather conditions. They are suitable for continuous use at temperatures up to 80 C. Full gauge annealed stranded copper core surrounded by thermoplastic insulation that remains flexible at -40 C. Cat battery cables include heavy duty battery terminals designed to deliver the same extreme CCAs required for starting your Cat equipment.
Attributes: • Assembly consists of welding cable, ring terminal, terminal assembly, terminal cover, terminal and tube • Provides connection from battery to one termination point with 3/8 inch (10 mm) ring terminal. • Cable Length: 1490 mm (58.66 in) • Cable Gauge AWG: 00 • Terminal: Ring, Crimp
Application: Extreme environmental conditions. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং বিসফেনল A (BPA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat battery cables are designed to deliver extreme Cold Cranking Amps (CCAs) during the most severe weather conditions. They are suitable for continuous use at temperatures up to 80 C. Full gauge annealed stranded copper core surrounded by thermoplastic insulation that remains flexible at -40 C. Cat battery cables include heavy duty battery terminals designed to deliver the same extreme CCAs required for starting your Cat equipment.
Attributes: • Assembly consists of welding cable, ring terminal, terminal assembly, terminal cover, terminal and tube • Provides connection from battery to one termination point with 3/8 inch (10 mm) ring terminal. • Cable Length: 1490 mm (58.66 in) • Cable Gauge AWG: 00 • Terminal: Ring, Crimp
Application: Extreme environmental conditions. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং বিসফেনল A (BPA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
গেজ (AWG): 2/0
হোলের সাইজ (in): 0.37
হোলের সাইজ (mm): 10
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
গেজ (AWG): 2/0
হোলের সাইজ (in): 0.37
হোলের সাইজ (mm): 10
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Compact Wheel Loader
930926
Wheel Loader
930926924K926M930K924930M
আরও দেখুন
Compact Wheel Loader
930926
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
333-1414 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
333-1414 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
333-1414 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat battery cables are designed to deliver extreme Cold Cranking Amps (CCAs) during the most severe weather conditions. They are suitable for continuous use at temperatures up to 80 C. Full gauge annealed stranded copper core surrounded by thermoplastic insulation that remains flexible at -40 C. Cat battery cables include heavy duty battery terminals designed to deliver the same extreme CCAs required for starting your Cat equipment.
Attributes: • Assembly consists of welding cable, ring terminal, terminal assembly, terminal cover, terminal and tube • Provides connection from battery to one termination point with 3/8 inch (10 mm) ring terminal. • Cable Length: 1490 mm (58.66 in) • Cable Gauge AWG: 00 • Terminal: Ring, Crimp
Application: Extreme environmental conditions. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং বিসফেনল A (BPA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।