Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানহাইড্রোলিক পাম্প333-7831: স্পেসার
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানহাইড্রোলিক পাম্প
333-7831: স্পেসার
333-7831: স্পেসার

Cat® স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
333-7831: স্পেসার
333-7831: স্পেসার
333-7831: স্পেসার
333-7831: স্পেসার
333-7831: স্পেসার

Cat® স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
333-7831 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 333-7831 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Washer Type: Flat
বাইরের ব্যাস (mm): 54.9
ভিতরে ব্যাস (mm): 37.7
পুরুত্ব (mm): 4.5
ভিতরে ব্যাস (in): 1.484
পুরুত্ব (in): 0.177
উপদান: কার্বন স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 2.161
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 333-7831 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

PL83 PL87 583T 587T 587R

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

621G 631G 627G 637G

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

HA871 TK371 TK381

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8T D8R D7E LGP D7E D8 GC D8

প্রসারিত খনির পণ্য

6040 6040

এক্সকেভেটর

395 MH3295 374 3101

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন