Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানহাইড্রোলিক পাম্প333-7845: বিয়ারিং-ক্রেডল
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক পাম্প, মোটর ও উপাদানহাইড্রোলিক পাম্প
333-7845: বিয়ারিং-ক্রেডল
333-7845: বিয়ারিং-ক্রেডল

Cat® ক্রেডল বিয়ারিং (লেফট হ্যান্ড)

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
333-7845: বিয়ারিং-ক্রেডল

Cat® ক্রেডল বিয়ারিং (লেফট হ্যান্ড)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
333-7845 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 333-7845 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 30
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
প্রস্থ (in): 0.63
উচ্চতা (in): 1.18
প্রস্থ (mm): 16
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 333-7845 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3022 MH3024

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

301.8 301.9 301.6 301.5 302CR 301.7CR

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627H 631K 623H 621K OEM 637K 621H 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 637K

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

538

হুইল ডোজার

844 844K 993K 938K 994K 995 990K 990 993 992

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D10T2 D7E LGP D7E

এক্সকেভেটর

MH3022 MH3024 M315F FM538 M317F M318F

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M323F M313-07 M320F M314-07 M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M322 M320 M318F M318 M319 M316 M317

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন