Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডো ও গ্লাস334-6524: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
হোম
ক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডো ও গ্লাস
334-6524: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
334-6524: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস

Cat® কেবিন ডোর উইন্ডো গ্লাস দৃশ্যমানতা ও সুরক্ষা প্রদান করে যখন অপারেটরদের তাদের চারপাশ দেখতে এবং নিরাপদে কাজগুলি কার্যকর করার অনুমতি দেয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
334-6524: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
334-6524: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
334-6524: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
334-6524: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস
334-6524: 5mm পুরু উইন্ডো গ্লাস

Cat® কেবিন ডোর উইন্ডো গ্লাস দৃশ্যমানতা ও সুরক্ষা প্রদান করে যখন অপারেটরদের তাদের চারপাশ দেখতে এবং নিরাপদে কাজগুলি কার্যকর করার অনুমতি দেয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
334-6524 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 334-6524 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 797
মোট প্রস্থ (mm): 443
পুরুত্ব (mm): 5
মোট দৈর্ঘ্য (in): 31.39
মোট প্রস্থ (in): 17.45
পুরুত্ব (in): 0.2
Material: Glass Ceramic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 334-6524 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

এক্সকেভেটর

336E LN 318E L 320E L 312D L 336E LH 345D L 349D L 328D LCR 329D LN 329D L 312E 320D 320D LN 320E 340F L LRE 336D 324D 336E 312D 324E 320E LRR 319D L 315D L 323E L 352F-VG 336D2 L 336F LN 320D LRR 329E LN 324E L 336F L 336D L 323E SA 374F L 320E LN 323D 336D2 320D L 316E L 312E L 349E L 336E LNH 323E LN 329E L 323D SA 320D RR 345D L VG 324D LN 336D LN 390F L 319D LN 323D L 323D LN 349E L VG 324E LN 329D 330F L 329E 330F LN 324D L 336E L 349E 320E RR 345D 330D 349E L HVG 329D L 349E 329E 336F 336E 336E HVG 390F

প্রসারিত খনির পণ্য

MD5150C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন