Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট339-3566: 155mm লং ফুটরেস্ট সাপোর্ট
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
339-3566: 155mm লং ফুটরেস্ট সাপোর্ট
339-3566: 155mm লং ফুটরেস্ট সাপোর্ট

Cat® ফুটরেস্ট সাপোর্ট মাউন্টিংয়ে বিশ্রামে সাহায্য করে এবং ঘোরার সময় অসুবিধা হ্রাস করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
339-3566: 155mm লং ফুটরেস্ট সাপোর্ট
339-3566: 155mm লং ফুটরেস্ট সাপোর্ট
339-3566: 155mm লং ফুটরেস্ট সাপোর্ট
339-3566: 155mm লং ফুটরেস্ট সাপোর্ট
339-3566: 155mm লং ফুটরেস্ট সাপোর্ট

Cat® ফুটরেস্ট সাপোর্ট মাউন্টিংয়ে বিশ্রামে সাহায্য করে এবং ঘোরার সময় অসুবিধা হ্রাস করে

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
339-3566 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 339-3566 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: নাইলন
রঙ: কালো
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 155
মোট প্রস্থ (mm): 84
মোট উচ্চতা (mm): 71
মোট দৈর্ঘ্য (in): 5.58
মোট প্রস্থ (in): 3.94
মোট উচ্চতা (in): 2.87
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 339-3566 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3508B

পাইপলেয়ার

PL83 PL87 PL72

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9T D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D11T D6T XL PAT D6T XW PAT D9 D6R XL D6T XL D6 D5 D8 D7 D6R D8T D6T D6N D6R LGP D8R D6GC D8GC D10T2 D5R2 D7E LGP D7E D10 D11 D8 GC

প্রসারিত খনির পণ্য

6020 6060 6020B

ড্রিল

MD6200 MD6250 MD6310

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন