Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদাননির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হোসসমূহ339-9660: ওয়াটার লাইন 90° এলবো
ফিরুনহোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদাননির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হোসসমূহ
339-9660: ওয়াটার লাইন 90° এলবো
339-9660: ওয়াটার লাইন 90° এলবো
Product Images
339-9660: ওয়াটার লাইন 90° এলবো
339-9660: ওয়াটার লাইন 90° এলবো
339-9660: ওয়াটার লাইন 90° এলবো
339-9660: ওয়াটার লাইন 90° এলবো
339-9660: ওয়াটার লাইন 90° এলবো

Cat® ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেমের ওয়াটার লাইন 90° এলবো

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
339-9660 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
339-9660 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
A Water Lines 90° Elbow is a component used in an engine cooling system to change the direction of the water flow by 90°. It is designed with a right-angle bend, allowing the water or coolant to make a sharp turn without causing excessive turbulence or pressure drop. It is used for efficiently routing the coolant from one part of the cooling system to another, such as from the engine block to the radiator or from the radiator to the water pump.

Attributes:
• Designed for strength, durability, and resistance to heat.
• Designed to minimize air resistance and maintain airflow efficiency.
• Withstand different pressure ranges.

Applications:
A Water Lines 90° Elbow is used for effective heat dissipation and maintaining optimal engine operating temperatures.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 339-9660 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

Material: Coolant Hose Hose

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 339-9660 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

ARTICULATED TRUCK

735C 740C 745C

SOIL COMPACTOR

825K

WHEEL DOZER

834K 824K

LANDFILL COMPACTOR

826K 836K

WHEEL LOADER

988K 988K XE

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন