Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন ফিল্টারএয়ার ক্লিনার341-8391: ক্যাব এয়ার প্রিক্লিনার
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন ফিল্টারএয়ার ক্লিনার
341-8391: ক্যাব এয়ার প্রিক্লিনার
341-8391: ক্যাব এয়ার প্রিক্লিনার

Cat® প্রিক্লিনার (HVAC)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
341-8391: ক্যাব এয়ার প্রিক্লিনার
341-8391: ক্যাব এয়ার প্রিক্লিনার
341-8391: ক্যাব এয়ার প্রিক্লিনার
341-8391: ক্যাব এয়ার প্রিক্লিনার
341-8391: ক্যাব এয়ার প্রিক্লিনার

Cat® প্রিক্লিনার (HVAC)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
341-8391 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 341-8391 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট ব্যাস (mm): 256
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 431
মোট ব্যাস (in): 10.10
মোট দৈর্ঘ্য (in): 16.96
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 341-8391 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825K 815K 815 826K 816K 836K 816

হুইল ডোজার

814 854 844 814K 834K 824K 854K 844K 972M XE 814K 962M Z 993K 966M XE 988K XE 988K 966L 966M 994K 962L 986K 994H 950M 972M 950L 962M 972L 990K 982M 992K 980M 990 993 950M Z

প্রসারিত খনির পণ্য

6020 6060 6020B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন