Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটঅ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট341-9304: 4mm পুরু হুড ব্র্যাকেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটঅ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট
341-9304: 4mm পুরু হুড ব্র্যাকেট
341-9304: 4mm পুরু হুড ব্র্যাকেট

Cat® 4mm পুরু ইঞ্জিন হুড স্টিল ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
341-9304: 4mm পুরু হুড ব্র্যাকেট
341-9304: 4mm পুরু হুড ব্র্যাকেট
341-9304: 4mm পুরু হুড ব্র্যাকেট
341-9304: 4mm পুরু হুড ব্র্যাকেট
341-9304: 4mm পুরু হুড ব্র্যাকেট

Cat® 4mm পুরু ইঞ্জিন হুড স্টিল ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

বর্ণনা:
একটি হুড ব্র্যাকেটে একটি প্লেট এবং রড একসাথে ঝালাই করা থাকে যা ইঞ্জিন হুডকে সমর্থন সরবরাহ করে। একটি ব্র্যাকেট একটি উপাদান যা একটি যান্ত্রিক কাঠামো বা সিস্টেমে অতিরিক্ত সমর্থন এবং স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি উপাদানগুলি নিরাপদে জায়গায় রাখার জন্য এবং ফ্রেমে বোল্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা নিরাপদ এবং দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এটি অ্যাপ্লিকেশনগুলির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আকার, অবস্থান এবং প্রান্তিককরণে উপলব্ধ।

বৈশিষ্ট্য:
• কাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে বা একটি উপাদানকে অন্য উপাদানের সাথে সংযুক্ত করে।
• সামগ্রিক কাঠামোগত শক্তি বাড়ানোর জন্য লোড বিতরণ করুন এবং স্ট্রেস ঘনত্ব হ্রাস করুন।

ব্যবহার:
ল্যাচের সাথে হুড লক পিনের প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করতে একটি হুড ব্র্যাকেট ব্যবহার করা হয়, এটি বেশিরভাগ Cat 414 ই, 416 ই, 420 ই, 422 ই, 428 ই, 430 ই, 432 ই, 434 ই, 442 ই এবং 444 ই ব্যাকহোসে ব্যবহৃত হয়।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

বর্ণনা:
একটি হুড ব্র্যাকেটে একটি প্লেট এবং রড একসাথে ঝালাই করা থাকে যা ইঞ্জিন হুডকে সমর্থন সরবরাহ করে। একটি ব্র্যাকেট একটি উপাদান যা একটি যান্ত্রিক কাঠামো বা সিস্টেমে অতিরিক্ত সমর্থন এবং স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি উপাদানগুলি নিরাপদে জায়গায় রাখার জন্য এবং ফ্রেমে বোল্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা নিরাপদ এবং দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এটি অ্যাপ্লিকেশনগুলির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আকার, অবস্থান এবং প্রান্তিককরণে উপলব্ধ।

বৈশিষ্ট্য:
• কাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে বা একটি উপাদানকে অন্য উপাদানের সাথে সংযুক্ত করে।
• সামগ্রিক কাঠামোগত শক্তি বাড়ানোর জন্য লোড বিতরণ করুন এবং স্ট্রেস ঘনত্ব হ্রাস করুন।

ব্যবহার:
ল্যাচের সাথে হুড লক পিনের প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করতে একটি হুড ব্র্যাকেট ব্যবহার করা হয়, এটি বেশিরভাগ Cat 414 ই, 416 ই, 420 ই, 422 ই, 428 ই, 430 ই, 432 ই, 434 ই, 442 ই এবং 444 ই ব্যাকহোসে ব্যবহৃত হয়।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.87
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 73
মোট প্রস্থ (in): 1.71
মোট প্রস্থ (mm): 43.4
পুরুত্ব (in): 0.16
পুরুত্ব (mm): 4
ওজন (kg): 0.16
ওজন (lb): 0.35
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.87
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 73
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Backhoe Loader
416E432E420E442E434E422E444E430E428E
আরও দেখুন
Backhoe Loader
416E432E420E442E434E422E444E430E428E
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
341-9304 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন