Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনকুলিং সিস্টেমজলের পাম্প ও উপাদানজলের পাম্পের উপাদান343-5423: 57.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসযুক্ত রেডিয়েটর হোস
হোম
ইঞ্জিনকুলিং সিস্টেমজলের পাম্প ও উপাদানজলের পাম্পের উপাদান
343-5423: 57.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসযুক্ত রেডিয়েটর হোস
343-5423: 57.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসযুক্ত রেডিয়েটর হোস

Cat® রেডিয়েটর হোস (কুলিং গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
343-5423: 57.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসযুক্ত রেডিয়েটর হোস
343-5423: 57.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসযুক্ত রেডিয়েটর হোস
343-5423: 57.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসযুক্ত রেডিয়েটর হোস
343-5423: 57.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসযুক্ত রেডিয়েটর হোস
343-5423: 57.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসযুক্ত রেডিয়েটর হোস

Cat® রেডিয়েটর হোস (কুলিং গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
343-5423 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 343-5423 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
হোসের সাইজ, ID সর্বনিন্ম (mm): 57
হোসের সাইজ, ID সর্বনিন্ম (in): 2.25
পাশের দেয়ালের পুরুত্ব (mm): 6
পাশের দেয়ালের পুরুত্ব (in): 0.24
দৈর্ঘ্য (mm): 296.9
দৈর্ঘ্য (in): 11.69
প্রস্থ (mm): 256.5
প্রস্থ (in): 10.1
উচ্চতা (mm): 102.4
উচ্চতা (in): 4.04
উপদান: হোস - ইথিলিন প্রোপিলিন ডায়েন মোনোমার
আনুমানিক ওজন (kg): 0.58
আনুমানিক ওজন (lb): 1.28
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 343-5423 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

432F2 428F 416F 420F2 430F2 432F 416F2 440 420F 428F2 430F 450

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন