হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিংফিল্মনির্দেশনামূলক344-5036: 50mm দৈর্ঘ্যের সতর্কীকরণ ফিল্ম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিংফিল্মনির্দেশনামূলক344-5036: 50mm দৈর্ঘ্যের সতর্কীকরণ ফিল্ম
344-5036: 50mm দৈর্ঘ্যের সতর্কীকরণ ফিল্ম
Cat® ডিজেল ফুয়েলর জন্য সতর্কতামূলক ফিল্ম নিষিদ্ধ
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
344-5036: 50mm দৈর্ঘ্যের সতর্কীকরণ ফিল্ম
Cat® ডিজেল ফুয়েলর জন্য সতর্কতামূলক ফিল্ম নিষিদ্ধ
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: The purpose of the warning film is to prevent the accidental use of diesel fuel in areas where it is not allowed, such as in areas where flammable gases or liquids are present. The label provides a clear visual warning to people who may be working or using equipment in the area, reminding them not to use diesel fuel. It can be applied to a variety of surfaces, including walls, doors, equipment, and vehicles, to provide a clear and visible warning.
Attributes: • High-strength adhesive for secure application • It consists of white background and black characters and symbols • Resistant to fading, cracking, and peeling, even in harsh outdoor environments • Meets applicable regulations and standards for warning labels and signage
Applications: A Warning film for Diesel Fuel Prohibited provides a clear, highly visible warning message that diesel fuel is prohibited helping to prevent accidental or unauthorized use of diesel fuel in areas where it is not allowed. It is extensively used in Cat 226D, 226D3, 232D, 232D3, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 299D and 299D3 Skid Steers, 259D and 287D C7.1, PMC15, XQ1140, XQ125, XQ2280, XQ230, XQ330, XQ350, XQ375, XQ425, XQ570, XQP200 and XQP310 Generator Set.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালেট (DEHP) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: The purpose of the warning film is to prevent the accidental use of diesel fuel in areas where it is not allowed, such as in areas where flammable gases or liquids are present. The label provides a clear visual warning to people who may be working or using equipment in the area, reminding them not to use diesel fuel. It can be applied to a variety of surfaces, including walls, doors, equipment, and vehicles, to provide a clear and visible warning.
Attributes: • High-strength adhesive for secure application • It consists of white background and black characters and symbols • Resistant to fading, cracking, and peeling, even in harsh outdoor environments • Meets applicable regulations and standards for warning labels and signage
Applications: A Warning film for Diesel Fuel Prohibited provides a clear, highly visible warning message that diesel fuel is prohibited helping to prevent accidental or unauthorized use of diesel fuel in areas where it is not allowed. It is extensively used in Cat 226D, 226D3, 232D, 232D3, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 299D and 299D3 Skid Steers, 259D and 287D C7.1, PMC15, XQ1140, XQ125, XQ2280, XQ230, XQ330, XQ350, XQ375, XQ425, XQ570, XQP200 and XQP310 Generator Set.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালেট (DEHP) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ফিল্ম কালার: সাদা
উচ্চতা (in): 1.97
উচ্চতা (mm): 50
দৈর্ঘ্য (in): 1.97
দৈর্ঘ্য (mm): 50
পুরুত্ব (in): 0.01
বর্ণের রঙ: কালো
পুরুত্ব (mm): 0.25
Material: Polycarbonate Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ফিল্ম কালার: সাদা
উচ্চতা (in): 1.97
উচ্চতা (mm): 50
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Compact Track Loader
259D299D3 XE
আরও দেখুন
Compact Track Loader
259D299D3 XE
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
344-5036 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
344-5036 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
344-5036 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: The purpose of the warning film is to prevent the accidental use of diesel fuel in areas where it is not allowed, such as in areas where flammable gases or liquids are present. The label provides a clear visual warning to people who may be working or using equipment in the area, reminding them not to use diesel fuel. It can be applied to a variety of surfaces, including walls, doors, equipment, and vehicles, to provide a clear and visible warning.
Attributes: • High-strength adhesive for secure application • It consists of white background and black characters and symbols • Resistant to fading, cracking, and peeling, even in harsh outdoor environments • Meets applicable regulations and standards for warning labels and signage
Applications: A Warning film for Diesel Fuel Prohibited provides a clear, highly visible warning message that diesel fuel is prohibited helping to prevent accidental or unauthorized use of diesel fuel in areas where it is not allowed. It is extensively used in Cat 226D, 226D3, 232D, 232D3, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 299D and 299D3 Skid Steers, 259D and 287D C7.1, PMC15, XQ1140, XQ125, XQ2280, XQ230, XQ330, XQ350, XQ375, XQ425, XQ570, XQP200 and XQP310 Generator Set.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালেট (DEHP) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 344-5036 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ফিল্ম কালার: সাদা
উচ্চতা (in): 1.97
উচ্চতা (mm): 50
দৈর্ঘ্য (in): 1.97
দৈর্ঘ্য (mm): 50
পুরুত্ব (in): 0.01
বর্ণের রঙ: কালো
পুরুত্ব (mm): 0.25
Material: Polycarbonate Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 344-5036 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
COMPACT TRACK LOADER
259D 299D3 XE
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।