Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোম348-8149: প্লেট-মাউন্টিং
হোম348-8149: প্লেট-মাউন্টিং
348-8149: প্লেট-মাউন্টিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
348-8149: প্লেট-মাউন্টিং
348-8149: প্লেট-মাউন্টিং
348-8149: প্লেট-মাউন্টিং
348-8149: প্লেট-মাউন্টিং
348-8149: প্লেট-মাউন্টিং

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 348-8149 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 348-8149 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 442E 434E 422E 434F 416F2 450E 430E 430F 416 420F2 422F2 428F2 426 416E 428F 428 416F 432E 444F 420E 432F 424 444E 420 428E 432F2 430F2 434F2 420F

খননকারী

312D2 312D2 GC 320D2 GC 316 GC 320D2 318D2 L 313D2 GC 312D2 L 313D2 313D2 LGP

কমপ্যাক্ট হুইল লোডার

920K 914 914K 910K 920

ভাইব্রেটরি কম্প্যাক্টর

CB-536D

শিল্প ইঞ্জিন

C6.6

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D5K LGP D4K LGP D5K XL D3K XL D4K XL D3K LGP

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে