Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম352-4278: হেক্স হেড বোল্ট
হোম352-4278: হেক্স হেড বোল্ট
352-4278: হেক্স হেড বোল্ট

হেক্স হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
352-4278: হেক্স হেড বোল্ট
352-4278: হেক্স হেড বোল্ট
352-4278: হেক্স হেড বোল্ট
352-4278: হেক্স হেড বোল্ট
352-4278: হেক্স হেড বোল্ট

হেক্স হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
352-4278 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 352-4278 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M8X1.25
বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 16
হেডের উচ্চতা (mm): 5.5
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 4
ড্রাইভ (mm): 13
লকিং এর বৈশিষ্ট্য: থ্রেড সিল্যান্ট / অ্যাডহেসিভ
উপদান: স্টিল
বোল্টের প্রকার: হেক্স হেড বোল্ট
উপাদানের বিবরণ: ISO 898-1 ক্লাস 10.9. হেড মার্কিং - 10.9 (1040 MPa আলটিমেট প্রসার্য শক্তি)
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 352-4278 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

584 584HD

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন