Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদাননির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হোসসমূহ354-5426: 12.7mm ভিতরের ব্যাসের এয়ার কম্প্রেশার হোস
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদাননির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হোসসমূহ
354-5426: 12.7mm ভিতরের ব্যাসের এয়ার কম্প্রেশার হোস
354-5426: 12.7mm ভিতরের ব্যাসের এয়ার কম্প্রেশার হোস

Cat® এয়ার কম্প্রেশার হোস কার্যকরতার সাথে বিভিন্ন ইঞ্জিন পার্টসে কমপ্রেসড এয়ার সরবরাহ করে, এই হোসটি সর্বোত্তম পারফর্মেন্স নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
354-5426: 12.7mm ভিতরের ব্যাসের এয়ার কম্প্রেশার হোস
354-5426: 12.7mm ভিতরের ব্যাসের এয়ার কম্প্রেশার হোস
354-5426: 12.7mm ভিতরের ব্যাসের এয়ার কম্প্রেশার হোস
354-5426: 12.7mm ভিতরের ব্যাসের এয়ার কম্প্রেশার হোস
354-5426: 12.7mm ভিতরের ব্যাসের এয়ার কম্প্রেশার হোস

Cat® এয়ার কম্প্রেশার হোস কার্যকরতার সাথে বিভিন্ন ইঞ্জিন পার্টসে কমপ্রেসড এয়ার সরবরাহ করে, এই হোসটি সর্বোত্তম পারফর্মেন্স নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
354-5426 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 354-5426 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: সিন্থেটিক রাবার
ভিতরে ব্যাস (mm): 13
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 296.47
ওয়ার্কিং প্রেশার (psi): 43
অপারেটিং তাপমাত্রা: -55°C থেকে 175°C
ব্যবহার: ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেম - রেডিয়েটর
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 354-5426 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

CX35-C18I

ওয়ার্ক টুল

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

ROTARY MIXER

RM800

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C15 C18

রোড রিক্লেমার

RM600 RM800 RM800

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

651E 657E

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C15 C18

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন