Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম বেছে নিন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমএক্সহস্ট বেলো357-6067: নিষ্কাশন বেলোস অ্যাসেম্বলি
হোম
ইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমএক্সহস্ট বেলো
357-6067: নিষ্কাশন বেলোস অ্যাসেম্বলি
357-6067: নিষ্কাশন বেলোস অ্যাসেম্বলি

নিষ্কাশন বেলোস

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
357-6067: নিষ্কাশন বেলোস অ্যাসেম্বলি
357-6067: নিষ্কাশন বেলোস অ্যাসেম্বলি
357-6067: নিষ্কাশন বেলোস অ্যাসেম্বলি
357-6067: নিষ্কাশন বেলোস অ্যাসেম্বলি
357-6067: নিষ্কাশন বেলোস অ্যাসেম্বলি

নিষ্কাশন বেলোস

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
357-6067 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 357-6067 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
উচ্চতা (mm): 167.64
প্রস্থ (mm): 167.64
দৈর্ঘ্য (mm): 350.52
Material: Stainless Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 357-6067 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C7.1

পাইপলেয়ার

PL72

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C9.3 C7.1

অ্যাসফল্ট পেভার

BG1055E AP-1000E BG1000E AP-1055E

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

973K

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627H

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

2864C 586C 2570C 2670C 563C 573C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XL D6 D7 D6T D7E LGP D7E D6XE

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

POWER SYS

হুইল-টাইপ লোডার

966F II 966F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে