Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান357-8752: ডাক্ট অ্যাসেম্বলি-ইনলেট
হোমক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান357-8752: ডাক্ট অ্যাসেম্বলি-ইনলেট
357-8752: ডাক্ট অ্যাসেম্বলি-ইনলেট

Cat® ইনলেট ডাক্ট অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
357-8752: ডাক্ট অ্যাসেম্বলি-ইনলেট
357-8752: ডাক্ট অ্যাসেম্বলি-ইনলেট

Cat® ইনলেট ডাক্ট অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 357-8752 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিইথিলিন প্লাস্টিক
মোট প্রস্থ (in): 11.5
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 600.0
মোট উচ্চতা (in): 17.3
মোট প্রস্থ (mm): 293.0
মোট উচ্চতা (mm): 440.0
মোট দৈর্ঘ্য (in): 23.6
Material: Carbon Steel,Polyethylene Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 357-8752 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মাল্টি টেরেইন লোডার

287C 277C 297C 287C2 277C2

স্কিড স্টিয়ার লোডার

272C 262C 256C 246C 262C2

কমপ্যাক্ট ট্র্যাক লোডার

299C 289C 279C 279C2 289C2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে