Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ361-2239: সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ
361-2239: সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
361-2239: সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ

Cat® সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ সেকেন্ডারি ব্রেকিং সিস্টেমগুলি স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সামগ্রিক ব্রেকিং পারফরম্যান্স এবং সুরক্ষা বাড়ায়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
361-2239: সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
361-2239: সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
361-2239: সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
361-2239: সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ
361-2239: সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ

Cat® সেকেন্ডারি ব্রেক কন্ট্রোল ভালভ সেকেন্ডারি ব্রেকিং সিস্টেমগুলি স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সামগ্রিক ব্রেকিং পারফরম্যান্স এবং সুরক্ষা বাড়ায়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Brake valve controls application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator.

Attributes:
• Solenoid operated control valve
• Pressure Rating: 3000 psi (20700 kPa)
• Standard SAE Ports
• Voltage: 24 VDC
• Connector: 2-pin DT

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Brake valve controls application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator.

Attributes:
• Solenoid operated control valve
• Pressure Rating: 3000 psi (20700 kPa)
• Standard SAE Ports
• Voltage: 24 VDC
• Connector: 2-pin DT

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Voltেজ (Volt): 24 VDC
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Voltেজ (Volt): 24 VDC
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Off-Highway Truck
D10R
Quarry Truck
770G772G
Truck
772G770G775G772775F773G770773F772G OEM773G LRC775G OEM775G LRC773G OEM770G OEM777G777F
Off Highway Truck
772777G770777E777775773773GC
আরও দেখুন
Off-Highway Truck
D10R
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
361-2239 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
361-2239361-2239
2M-97802M-9780
6V-97466V-9746
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
361-2239 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
361-2239 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Brake valve controls application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator.

Attributes:
• Solenoid operated control valve
• Pressure Rating: 3000 psi (20700 kPa)
• Standard SAE Ports
• Voltage: 24 VDC
• Connector: 2-pin DT

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 361-2239 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Voltেজ (Volt): 24 VDC
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 361-2239 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

QUARRY TRUCK

770G 772G

TRUCK

772G 770G 775G 772 775F 773G 770 773F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777G 777F

OFF HIGHWAY TRUCK

772 777G 770 777E 777 775 773 773GC

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন