Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানরেজিস্টর363-4996: রেজিস্টার
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানরেজিস্টর
363-4996: রেজিস্টার
363-4996: রেজিস্টার

Cat® 2000 Ohm Plastic Resistor with Silver Colour Cover used in Cabin Wiring Harness

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
363-4996: রেজিস্টার
363-4996: রেজিস্টার
363-4996: রেজিস্টার
363-4996: রেজিস্টার
363-4996: রেজিস্টার

Cat® 2000 Ohm Plastic Resistor with Silver Colour Cover used in Cabin Wiring Harness

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Resistors are employed within these wiring harnesses to regulate current flow, attenuate voltage, and control signal levels for a variety of purposes. They are used to regulate voltage levels in electrical systems. They provide a predetermined resistance to current flow, enabling the adjustment of voltage levels according to specific requirements.

Attributes:
• Protect sensitive components from excessive current and prevent potential damage
• Offer moderate precision and power handling capabilities

Applications:
The Resistors provide excellent precision, and high power handling capabilities, and are suitable for applications requiring high resistance values.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

The Resistors are employed within these wiring harnesses to regulate current flow, attenuate voltage, and control signal levels for a variety of purposes. They are used to regulate voltage levels in electrical systems. They provide a predetermined resistance to current flow, enabling the adjustment of voltage levels according to specific requirements.

Attributes:
• Protect sensitive components from excessive current and prevent potential damage
• Offer moderate precision and power handling capabilities

Applications:
The Resistors provide excellent precision, and high power handling capabilities, and are suitable for applications requiring high resistance values.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Polyester Plastic
Material: Polyester Plastic
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Soil Compactor
CP7CP5825CS44BCP44BCS5825K815K815
Compactor
CCS7
Vibratory Compactor
CS-34CP7CS-44BCS44BCP-34CS7CP44BCP-44B
Wheel Dozer
814854834844824814K834K824K854K844K
Landfill Compactor
826K816K836K816836826
Wheel Loader
814K993K988K XE988K988994K994H988 XE990K992K990993
আরও দেখুন
Soil Compactor
CP7CP5825CS44BCP44BCS5825K815K815
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
363-4996 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন