Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটরক্ষণাবেক্ষণ364-5145: কিট-থ্রাস্ট ওয়াশার
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটরক্ষণাবেক্ষণ
364-5145: কিট-থ্রাস্ট ওয়াশার
364-5145: কিট-থ্রাস্ট ওয়াশার

স্ট্যান্ডার্ড ক্র্যাঙ্কশ্যাফট থ্রাস্ট ওয়াশার কিট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
364-5145: কিট-থ্রাস্ট ওয়াশার
364-5145: কিট-থ্রাস্ট ওয়াশার
364-5145: কিট-থ্রাস্ট ওয়াশার
364-5145: কিট-থ্রাস্ট ওয়াশার
364-5145: কিট-থ্রাস্ট ওয়াশার

স্ট্যান্ডার্ড ক্র্যাঙ্কশ্যাফট থ্রাস্ট ওয়াশার কিট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

বর্ণনা: কিটগুলি হেভি ডিউটি সরঞ্জাম সিস্টেম এবং উপাদানগুলির সহজ ক্ষেত্রের পরিষেবা, মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রদান করে। বৈশিষ্ট্য: কিট থ্রাস্ট ওয়াশার অন্তর্ভুক্ত স্ট্যান্ডার্ড আকার অ্যাপ্লিকেশন: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট গ্রুপ। আপনার মালিকের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

বর্ণনা: কিটগুলি হেভি ডিউটি সরঞ্জাম সিস্টেম এবং উপাদানগুলির সহজ ক্ষেত্রের পরিষেবা, মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রদান করে। বৈশিষ্ট্য: কিট থ্রাস্ট ওয়াশার অন্তর্ভুক্ত স্ট্যান্ডার্ড আকার অ্যাপ্লিকেশন: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট গ্রুপ। আপনার মালিকের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Corrosion Preventative Fluid
Material: Corrosion Preventative Fluid
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Integrated Toolcarrier
IT38H
Wheel Tractor-Scraper
613G
Load Haul Dump
R1300GR1300G II
Material Handler
MH3022MH3024MH3037MH3032MH3040
Motor Grader
120M120 GC120M 2140 GC12M120
Track Skidder
527
Asphalt Compactor
CB16CB15CB13
Wheel Skidder
535D545D525D555D
Track-Type Tractor
D5R LGPD6K2 LGPD5R2D6N OEMD6N XLD6ND6KD4D5D4K2 LGPD6N LGPD5K2 LGPD3K2 LGPD4K2 XLD3K2 XLD6K2 XLD5R XLD6K LGPD6K XLD6K2D5K2 XL
Knuckleboom Loader
579C579D2484D2484C559C559D2384D2384C
Asphalt Paver
AP1055AP500AP655PE636AP600AP555FAP500FAP655FAP-600DBG1000EAP655F LAP600FAP-655DAP-1000EAP-1000FAP-1055FAP-1055EBG600DAP555AP1000
Marine Engine
C4.4C7.1
Pipelayer
PL61
Forestry Products
538548558FM528FM528 LL
Log Loadr Forst Mach
558
Excavator
316F L312EFM538312F324E333 GC320D2FM548335F323F330D2324E LN548320D2 GC316F317558326MHPU326F L323F OEM323E LNFM558314E CR326F320 GX313F330GC320 GC320E RR325F320E LRR323F LN324E L312E L330 GC323D3323D L313F L330D2 L323D2326D2 L314F CR320D320E323GC314E LCR323E L323E SA320E LN330F323F L320D LMH3040326 GC320E L320D GC326D2323D2 L320F L326GC330F LN318E L330 MHPU336 GC325F LCR318F L320326325323329E L318F330335336333330F L329E323 GX329F L335F LCR323 GC323 MHPU316E L315F LCR329D2 L316E L OEM320D2 L329D2326F LN
Vibratory Compactor
CS-56CS-56BCS-68BCS-54BCS-66BCS-78BCS-79BCP12CS-64BCS-76BCP74BCS-76CS-74CS-74BCS-64CP-64CB-54BCB-66BCP-56CB-64BCS12CS14CP-76CP-74CS78BCP-54BCS68BCS56BCB-68BCS79BCP-56BCP-68BCP-74BCP76BCS74BCP56B
Mobile Hyd Power Unit
420F2330F OEM330FMHPU329E316F330 MHPUC7.1M316D
Wheel Tractor
613C II613C613G
Generator Set
XQP115DE200E0DE200GCXQP150C7.1DE150EDE220GCC7.1 GENXQ230C6.6C7.1C7.1DE150E0C4.4C7.1DE200EDE165GCC4.4XQ100C7.1 GEN SC4.4XQ80XQP200DE150GC
Hex Based Spl Solution
330F320E323E320D2313F330D2M322F
Engine
C7.1 MARINC7.1
Track Loader
963953963D963K953D953K
Soil Compactor
CP68BCP56B815CS76BCS74BCP74B815KCP11CP12CP14CP16CP17CS20CS11CS12CS13CS14CS16CS17CS19CS56BCS68BCS66BCS78B
Backhoe Loader
420F2432F2430F2430F450F416F2428F2434F444F432F420F444F2440450428F416F434F2
Wheel Dozer
814K814
Landfill Compactor
816K816
Compact Wheel Loader
910M930938926914M918M
Telehandler
TL1055CTL1055DTH357DTH3510DTH408DTH407CTL1255CTL1255D
Wheel Loader
950K962L962K950M950L962M966F930H930K930M950GC814K924H924K938H938K938M926M962928H908M OEM928HZ926924930938950966F II962M Z950M Z924HZ
Gen Set Engine
POWER SYS
Transmission
TR16-C7.1
Wheeled Excavator
M322D MHM314M315M322M320M318M319M316M317MH3026M318DM315GCMH3040M324D2 MHM318D MHM323FM322D2M322DM316DM320D2M322D2 MH
Pneumatic Compactor
CW34CW-34
Engine - Industrial
MX35
Industrial Engine
C6.6C7.13056EC4.4
Wheel Feller Buncher
573C573D563C563D553C2570C2570D2470C2670C2670D
Compactor
CCS9CB10CB13CB15CB16
আরও দেখুন
Integrated Toolcarrier
IT38H
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
364-5145364-5145
448-4217448-4217
436-7781436-7781
সমস্ত পার্ট দেখুন
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

363-0559: ওয়াশার-থ্রাস্ট ্ট
363-0559: ওয়াশার-থ্রাস্ট ্টপরিমাণ: 2
1 এর মধ্যে 1 থেকে 1 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
364-5145 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা: কিটগুলি হেভি ডিউটি সরঞ্জাম সিস্টেম এবং উপাদানগুলির সহজ ক্ষেত্রের পরিষেবা, মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রদান করে। বৈশিষ্ট্য: কিট থ্রাস্ট ওয়াশার অন্তর্ভুক্ত স্ট্যান্ডার্ড আকার অ্যাপ্লিকেশন: ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট গ্রুপ। আপনার মালিকের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 364-5145 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Corrosion Preventative Fluid
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 364-5145 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38H

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

LOAD HAUL DUMP

R1300G R1300G II

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040

MOTOR GRADER

120M 120 GC 120M 2 140 GC 12M 120

TRACK SKIDDER

527

ASPHALT COMPACTOR

CB16 CB15 CB13

WHEEL SKIDDER

535D 545D 525D 555D

TRACK-TYPE TRACTOR

D5R LGP D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D6N XL D6N D6K D4 D5 D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL D3K2 XL D6K2 XL D5R XL D6K LGP D6K XL D6K2 D5K2 XL

KNUCKLEBOOM LOADER

579C 579D 2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C

ASPHALT PAVER

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D BG1000E AP655F L AP600F AP-655D AP-1000E AP-1000F AP-1055F AP-1055E BG600D AP555 AP1000

MARINE ENGINE

C4.4 C7.1

PIPELAYER

PL61

FORESTRY PRODUCTS

538 548 558 FM528 FM528 LL

LOG LOADR FORST MACH

558

EXCAVATOR

316F L 312E FM538 312F 324E 333 GC 320D2 FM548 335F 323F 330D2 324E LN 548 320D2 GC 316F 317 558 326MHPU 326F L 323F OEM 323E LN FM558 314E CR 326F 320 GX 313F 330GC 320 GC 320E RR 325F 320E LRR 323F LN 324E L 312E L 330 GC 323D3 323D L 313F L 330D2 L 323D2 326D2 L 314F CR 320D 320E 323GC 314E LCR 323E L 323E SA 320E LN 330F 323F L 320D L MH3040 326 GC 320E L 320D GC 326D2 323D2 L 320F L 326GC 330F LN 318E L 330 MHPU 336 GC 325F LCR 318F L 320 326 325 323 329E L 318F 330 335 336 333 330F L 329E 323 GX 329F L 335F LCR 323 GC 323 MHPU 316E L 315F LCR 329D2 L 316E L OEM 320D2 L 329D2 326F LN

VIBRATORY COMPACTOR

CS-56 CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-76 CS-74 CS-74B CS-64 CP-64 CB-54B CB-66B CP-56 CB-64B CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CP-54B CS68B CS56B CB-68B CS79B CP-56B CP-68B CP-74B CP76B CS74B CP56B

MOBILE HYD POWER UNIT

420F2 330F OEM 330FMHPU 329E 316F 330 MHPU C7.1 M316D

WHEEL TRACTOR

613C II 613C 613G

GENERATOR SET

XQP115 DE200E0 DE200GC XQP150 C7.1DE150E DE220GC C7.1 GEN XQ230 C6.6 C7.1 C7.1DE150E0 C4.4 C7.1DE200E DE165GC C4.4XQ100 C7.1 GEN S C4.4XQ80 XQP200 DE150GC

HEX BASED SPL SOLUTION

330F 320E 323E 320D2 313F 330D2 M322F

ENGINE

C7.1 MARIN C7.1

TRACK LOADER

963 953 963D 963K 953D 953K

SOIL COMPACTOR

CP68B CP56B 815 CS76B CS74B CP74B 815K CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS68B CS66B CS78B

BACKHOE LOADER

420F2 432F2 430F2 430F 450F 416F2 428F2 434F 444F 432F 420F 444F2 440 450 428F 416F 434F2

WHEEL DOZER

814K 814

LANDFILL COMPACTOR

816K 816

COMPACT WHEEL LOADER

910M 930 938 926 914M 918M

TELEHANDLER

TL1055C TL1055D TH357D TH3510D TH408D TH407C TL1255C TL1255D

WHEEL LOADER

950K 962L 962K 950M 950L 962M 966F 930H 930K 930M 950GC 814K 924H 924K 938H 938K 938M 926M 962 928H 908M OEM 928HZ 926 924 930 938 950 966F II 962M Z 950M Z 924HZ

GEN SET ENGINE

POWER SYS

TRANSMISSION

TR16-C7.1

WHEELED EXCAVATOR

M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 MH3026 M318D M315GC MH3040 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322D M316D M320D2 M322D2 MH

PNEUMATIC COMPACTOR

CW34 CW-34

ENGINE - INDUSTRIAL

MX35

INDUSTRIAL ENGINE

C6.6 C7.1 3056E C4.4

WHEEL FELLER BUNCHER

573C 573D 563C 563D 553C 2570C 2570D 2470C 2670C 2670D

COMPACTOR

CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন