Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহোস ও টিউবটিউবসমূহ, টিউব অ্যাসেম্বলি ও টিউবের উপাদানপাইপ364-9688: ফ্লুইড ক্যারিং টিউব
হোম
হোস ও টিউবটিউবসমূহ, টিউব অ্যাসেম্বলি ও টিউবের উপাদানপাইপ
364-9688: ফ্লুইড ক্যারিং টিউব
364-9688: ফ্লুইড ক্যারিং টিউব

Cat® 37 ডিগ্রী ডাবল ফ্লারেড নাট ও স্লিভ বিড এন্ড স্টিলের টিউব

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
364-9688: ফ্লুইড ক্যারিং টিউব
364-9688: ফ্লুইড ক্যারিং টিউব
364-9688: ফ্লুইড ক্যারিং টিউব
364-9688: ফ্লুইড ক্যারিং টিউব
364-9688: ফ্লুইড ক্যারিং টিউব

Cat® 37 ডিগ্রী ডাবল ফ্লারেড নাট ও স্লিভ বিড এন্ড স্টিলের টিউব

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gasses and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application's pressure and flow requirements.



সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gasses and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application's pressure and flow requirements.



সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টেনলেস স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 6
কানেক্টরের প্রকার: ফিটিং; হোস বিড
নাটের প্রকার: ফ্লেয়ারড
বাইরের ব্যাস (in): 0.25
ফিটিং এর সাইজ (in): -4 ফিমেল 37° ফ্লেয়ার
থ্রেড: 7/16-20
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টেনলেস স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 6
কানেক্টরের প্রকার: ফিটিং; হোস বিড
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Industrial Engine
C18C9.3C13C15
Petroleum Engine
C15C18
Wheel Loader
980K980K HLG
আরও দেখুন
Industrial Engine
C18C9.3C13C15
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
364-9688 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন