Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক হ্যামার উপাদান366-5166: মেমব্রেন
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক হ্যামার উপাদান
366-5166: মেমব্রেন
366-5166: মেমব্রেন

Cat® Accumulator Membrane

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
366-5166: মেমব্রেন
366-5166: মেমব্রেন
366-5166: মেমব্রেন
366-5166: মেমব্রেন
366-5166: মেমব্রেন

Cat® Accumulator Membrane

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Membrane (diaphragm) for the hydraulic hammer accumulator.

Attributes:
• Hydraulic hammer accumulator diaphragm
• Material: Rubber

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Membrane (diaphragm) for the hydraulic hammer accumulator.

Attributes:
• Hydraulic hammer accumulator diaphragm
• Material: Rubber

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Material: Rubber,Natural Rubber (NR) Rubber
Outside Diameter (mm): 279
Inside Diameter (mm): 130
Height (mm): 39
Outside Diameter (in): 10.96
Inside Diameter (in): 5.12
Height (in): 1.54
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Material: Rubber,Natural Rubber (NR) Rubber
Outside Diameter (mm): 279
Inside Diameter (mm): 130
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Hammer
H115EH160E SH110EH140EH130EH120EH115E SH110E SH180EH130E SH160EH115SH130SH120SH110SH180E SH160SH140SH140E SH120E SH180S
Work Tool
D6XE
আরও দেখুন
Hammer
H115EH160E SH110EH140EH130EH120EH115E SH110E SH180EH130E SH160EH115SH130SH120SH110SH180E SH160SH140SH140E SH120E SH180S
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
366-5166 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন