Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম বেছে নিন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইলেকট্রনিক্স369-2294: ইঞ্জিন কুল্যান্ট ট্যাঙ্ক কিট
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইলেকট্রনিক্স
369-2294: ইঞ্জিন কুল্যান্ট ট্যাঙ্ক কিট
369-2294: ইঞ্জিন কুল্যান্ট ট্যাঙ্ক কিট

® ইঞ্জিন কুল্যান্টের জন্য Cat ট্যাঙ্ক কিট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
369-2294: ইঞ্জিন কুল্যান্ট ট্যাঙ্ক কিট
369-2294: ইঞ্জিন কুল্যান্ট ট্যাঙ্ক কিট

® ইঞ্জিন কুল্যান্টের জন্য Cat ট্যাঙ্ক কিট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

5P-7921: মেশিন স্ক্রু
5P-7921: মেশিন স্ক্রুপরিমাণ: 4
169-2182: 80mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিং
169-2182: 80mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
2B-7409: 1/4" NPTF এক্সটার্নাল স্কোয়্যার প্লাগ
2B-7409: 1/4" NPTF এক্সটার্নাল স্কোয়্যার প্লাগপরিমাণ: 1
3 এর মধ্যে 1 থেকে 3 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 369-2294 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Aluminum
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 369-2294 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3516C 3512E 3512C C175-16 C27 3512B 3512C C32 TH48-E80 CX48-P2300

ম্যারিন পণ্য

C18 GEN SE 3508 C27 G3520 C32 XQP1100 C175-20GENSET G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3412C G3508 3516B GEN G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C C175-16GENSET G3512E 3516C 3516 G3512H G3520E 3516B G3516K 3516C GEN SET 3508B 3512 C32 GENSET G3520H G3520K G3412 3516E 3512C 3512B 3512C 3516C 3512C 3512E C175-16 3516C 3512B 3516E

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C27 3512E 3512B 3512C C175-16 3516B G3520H G3512H G3512E G3516E G3512B G3516C G3516

ইঞ্জিন - মেশিন

C27

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

PM3516 XQ2280 XQC1200 XQC1600 C175-16 G3520 G3520H C27 INDUSTRIAL 3512E G3516C G3516H 3516C 3516E 3512C G3520 3512B 3516 3516B G3516C

ড্রিল

MD6540C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে