Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনগ্রেট, গ্রিল ও স্ক্রিন372-4592: 2mm পুরু ইঞ্জিন হুড গ্রিল
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনগ্রেট, গ্রিল ও স্ক্রিন
372-4592: 2mm পুরু ইঞ্জিন হুড গ্রিল
372-4592: 2mm পুরু ইঞ্জিন হুড গ্রিল

Cat® ইঞ্জিন হুড স্টিল গ্রিল ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টকে শীতল করার জন্য বাতাসকে সুরক্ষা দেয় এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেয় এবং সর্বোত্তম অপারেটিং তাপমাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
372-4592: 2mm পুরু ইঞ্জিন হুড গ্রিল
372-4592: 2mm পুরু ইঞ্জিন হুড গ্রিল
372-4592: 2mm পুরু ইঞ্জিন হুড গ্রিল
372-4592: 2mm পুরু ইঞ্জিন হুড গ্রিল
372-4592: 2mm পুরু ইঞ্জিন হুড গ্রিল

Cat® ইঞ্জিন হুড স্টিল গ্রিল ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টকে শীতল করার জন্য বাতাসকে সুরক্ষা দেয় এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেয় এবং সর্বোত্তম অপারেটিং তাপমাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

ইঞ্জিনে ব্যবহৃত ইঞ্জিন হুড গ্রিল এমন একটি উপাদান যা ইঞ্জিন বগির জন্য সুরক্ষা এবং বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করার জন্য তৈরি করা হয়। হুড গ্রিলটিতে সমানভাবে ব্যবধানযুক্ত খোলার একটি সিরিজ রয়েছে যা শিলা বা পাতার মতো ধ্বংসাবশেষকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার সময় ইঞ্জিনের বগিতে বায়ু প্রবাহিত করতে দেয়। এটি রেডিয়েটর এবং অন্যান্য তাপ-উত্পাদক উপাদানগুলির পাশে অবস্থিত যাতে বাতাসকে পাস করতে এবং তাপ ছড়িয়ে দিয়ে শীতল প্রক্রিয়াটি সহজতর হয়।

বৈশিষ্ট্য:
• অপারেশন সঙ্গে যুক্ত যান্ত্রিক চাপ সহ্য করে
· ইঞ্জিনের উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য তৈরি

ব্যবহার:
ইঞ্জিন হুড গ্রিল বায়ুপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন বাহ্যিক দূষকদের থেকে রক্ষা করে ইঞ্জিনের সর্বোত্তম অপারেটিং তাপমাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

ইঞ্জিনে ব্যবহৃত ইঞ্জিন হুড গ্রিল এমন একটি উপাদান যা ইঞ্জিন বগির জন্য সুরক্ষা এবং বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করার জন্য তৈরি করা হয়। হুড গ্রিলটিতে সমানভাবে ব্যবধানযুক্ত খোলার একটি সিরিজ রয়েছে যা শিলা বা পাতার মতো ধ্বংসাবশেষকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার সময় ইঞ্জিনের বগিতে বায়ু প্রবাহিত করতে দেয়। এটি রেডিয়েটর এবং অন্যান্য তাপ-উত্পাদক উপাদানগুলির পাশে অবস্থিত যাতে বাতাসকে পাস করতে এবং তাপ ছড়িয়ে দিয়ে শীতল প্রক্রিয়াটি সহজতর হয়।

বৈশিষ্ট্য:
• অপারেশন সঙ্গে যুক্ত যান্ত্রিক চাপ সহ্য করে
· ইঞ্জিনের উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য তৈরি

ব্যবহার:
ইঞ্জিন হুড গ্রিল বায়ুপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন বাহ্যিক দূষকদের থেকে রক্ষা করে ইঞ্জিনের সর্বোত্তম অপারেটিং তাপমাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 233.8
দৈর্ঘ্য (in): 9.20
উচ্চতা (mm): 274
উচ্চতা (in): 10.79
উপাদান পুরুত্ব (mm): 2
উপাদানের পুরুত্ব (in): 0.08
উপদান: কার্বন স্টিল
আনুমানিক ওজন (kg): 0.26
আনুমানিক ওজন (lb): 0.57
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 233.8
দৈর্ঘ্য (in): 9.20
উচ্চতা (mm): 274
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Industrial Loader
415F2 IL
Backhoe Loader
416428F416F422F444F432F434F440420450432F2420F2430F2422F2444F2434F2416F2427F2415F2420F428F2430F
আরও দেখুন
Industrial Loader
415F2 IL
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
372-4592 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
372-4592372-4592
250-6850250-6850
358-7864358-7864
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
372-4592 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
372-4592 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

ইঞ্জিনে ব্যবহৃত ইঞ্জিন হুড গ্রিল এমন একটি উপাদান যা ইঞ্জিন বগির জন্য সুরক্ষা এবং বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করার জন্য তৈরি করা হয়। হুড গ্রিলটিতে সমানভাবে ব্যবধানযুক্ত খোলার একটি সিরিজ রয়েছে যা শিলা বা পাতার মতো ধ্বংসাবশেষকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার সময় ইঞ্জিনের বগিতে বায়ু প্রবাহিত করতে দেয়। এটি রেডিয়েটর এবং অন্যান্য তাপ-উত্পাদক উপাদানগুলির পাশে অবস্থিত যাতে বাতাসকে পাস করতে এবং তাপ ছড়িয়ে দিয়ে শীতল প্রক্রিয়াটি সহজতর হয়।

বৈশিষ্ট্য:
• অপারেশন সঙ্গে যুক্ত যান্ত্রিক চাপ সহ্য করে
· ইঞ্জিনের উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য তৈরি

ব্যবহার:
ইঞ্জিন হুড গ্রিল বায়ুপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন বাহ্যিক দূষকদের থেকে রক্ষা করে ইঞ্জিনের সর্বোত্তম অপারেটিং তাপমাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 372-4592 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 233.8
দৈর্ঘ্য (in): 9.20
উচ্চতা (mm): 274
উচ্চতা (in): 10.79
উপাদান পুরুত্ব (mm): 2
উপাদানের পুরুত্ব (in): 0.08
উপদান: কার্বন স্টিল
আনুমানিক ওজন (kg): 0.26
আনুমানিক ওজন (lb): 0.57
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 372-4592 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

INDUSTRIAL LOADER

415F2 IL

BACKHOE LOADER

416 428F 416F 422F 444F 432F 434F 440 420 450 432F2 420F2 430F2 422F2 444F2 434F2 416F2 427F2 415F2 420F 428F2 430F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন