Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটএমিশন ও রেগুলেশন374-5865: লাইসেন্স প্লেট মাউন্টিং ব্র্যাকেট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটএমিশন ও রেগুলেশন374-5865: লাইসেন্স প্লেট মাউন্টিং ব্র্যাকেট
374-5865: লাইসেন্স প্লেট মাউন্টিং ব্র্যাকেট

আলোকিত লাইসেন্স প্লেট ধারক সরবরাহ করে যা পিছনের দরজায় মাউন্ট করে।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
374-5865: লাইসেন্স প্লেট মাউন্টিং ব্র্যাকেট
374-5865: লাইসেন্স প্লেট মাউন্টিং ব্র্যাকেট

আলোকিত লাইসেন্স প্লেট ধারক সরবরাহ করে যা পিছনের দরজায় মাউন্ট করে।

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

417-1707: 1.6mm পুরু মাউন্টিং ব্র্যাকেট
417-1707: 1.6mm পুরু মাউন্টিং ব্র্যাকেটপরিমাণ: 1
416-8961: লাইসেন্স পলেট মাউন্টিং ব্র্যাকেট
416-8961: লাইসেন্স পলেট মাউন্টিং ব্র্যাকেটপরিমাণ: 1
333-1393: লাইটিং ওয়্যারিং হারনেস
333-1393: লাইটিং ওয়্যারিং হারনেসপরিমাণ: 1
7K-1181: 387.00mm দৈর্ঘ্যের ক্যাবল স্ট্র্যাপ
7K-1181: 387.00mm দৈর্ঘ্যের ক্যাবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 4
9X-8256: 2mm পুরু হার্ড ওয়াশার
9X-8256: 2mm পুরু হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 2
5C-9553: M6-1 x 16mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
5C-9553: M6-1 x 16mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 2
5C-2890: M6 x 1mm হেক্সাগোনাল নাট
5C-2890: M6 x 1mm হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 1
9X-6165: 6.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
9X-6165: 6.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 1
259-0134: 24 ভোল্ট লাইসেন্স প্লেট ল্যাম্প
259-0134: 24 ভোল্ট লাইসেন্স প্লেট ল্যাম্পপরিমাণ: 2
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপ
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 2
10 এর মধ্যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 374-5865 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 374-5865 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

কমপ্যাক্ট হুইল লোডার

930 938 926

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে