Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু375-0351: বোল্ট-ফ্ল্যাঞ্জ হেড
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
375-0351: বোল্ট-ফ্ল্যাঞ্জ হেড
375-0351: বোল্ট-ফ্ল্যাঞ্জ হেড
Product Images
375-0351: বোল্ট-ফ্ল্যাঞ্জ হেড
375-0351: বোল্ট-ফ্ল্যাঞ্জ হেড
375-0351: বোল্ট-ফ্ল্যাঞ্জ হেড
375-0351: বোল্ট-ফ্ল্যাঞ্জ হেড
375-0351: বোল্ট-ফ্ল্যাঞ্জ হেড

Cat® হেক্স ফ্লেঞ্জ হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
375-0351 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
375-0351 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Metric

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads.

Attributes:
• Thread size: M8
• Material: Steel
• Coated

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 375-0351 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 0.98

বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 25

বোল্টের প্রকার: হেক্স ফ্লেঞ্জ হেড বোল্ট

Grip Length (in): 0.148

Grip Length (mm): 3.75

Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25

উপাদানের বিবরণ: স্টিল

হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.39

হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 10

থ্রেডের সাইজ (mm): M8x1.25

Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25

Coating: Molydenum Disulfide

Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Stainless Steel,Carbon Steel,Coating Fluid,Alloy Zinc

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 375-0351 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

EXCAVATOR

323F SA

WHEEL LOADER

966F II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন