ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เพิ่มเครื่องจักร


ลงทะเบียน

เพิ่มเครื่องจักร

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
หมายเลขอะไหล่และชื่อ
กลับหน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู375-0351: สลักหัวหน้าแปลน
กลับหน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
375-0351: สลักหัวหน้าแปลน
375-0351: สลักหัวหน้าแปลน
Product Images
375-0351: สลักหัวหน้าแปลน
375-0351: สลักหัวหน้าแปลน
375-0351: สลักหัวหน้าแปลน
375-0351: สลักหัวหน้าแปลน
375-0351: สลักหัวหน้าแปลน

สลักหัวหน้าแปลนหกเหลี่ยม Cat®t

แบรนด์: Cat

หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
ข้อมูลด้านการรับประกัน

โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 375-0351
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 375-0351

เมตริก

สลัก Cat รวมทั้งแหวนรองและน็อตชุบแข็งที่เข้าคู่กัน สร้างระบบคู่ที่ให้โหลดยึดสูงอย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ:
• ขนาดเกลียว: M8
• วัสดุ: เหล็ก
• ชุบ

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 375-0351

หน่วยวัด

USเมตริก

ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 0.98

ความยาวสลักเกลียว (มม.): 25

ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหน้าแปลน Hex

Grip Length (in): 0.148

Grip Length (mm): 3.75

Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25

ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 0.39

ขนาดหกเหลี่ยม (มม.): 10

ขนาดเกลียว (มม.): M8x1.25

คำอธิบายวัสดุ: เหล็ก

Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25

Coating: Molydenum Disulfide

Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Stainless Steel,Carbon Steel,Coating Fluid,Alloy Zinc

แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 375-0351

EXCAVATOR

323F SA

WHEEL LOADER

966F II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ