Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট377-7427: বিয়ারিং-কেজ-GD
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট
377-7427: বিয়ারিং-কেজ-GD
377-7427: বিয়ারিং-কেজ-GD

Cat® জেনারাল ডিউটি রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
377-7427: বিয়ারিং-কেজ-GD
377-7427: বিয়ারিং-কেজ-GD
377-7427: বিয়ারিং-কেজ-GD
377-7427: বিয়ারিং-কেজ-GD
377-7427: বিয়ারিং-কেজ-GD

Cat® জেনারাল ডিউটি রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
377-7427 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 377-7427 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 377-7427 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT18B IT28 IT28B

পাইপলেয়ার

572G 583K 594H 594 578

হুইল-টাইপ স্কিডার

518 508 120C FB518

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D20D D250E D250D D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D300E II

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

623B 623G 623H 623E 623F 621B 621K OEM 615 621R 621E 621F 613 611 621G 621H 621S 627 621 623 615C 627B 627G 627H 627E 627F 615C II 613B 627K 627K LRC 623K LRC 623K 621K 623F 623E 611 627F 627E 615C 621E 621F 621B

মোটর গ্রেডার

16H NA 14H NA 16H 16G 14H 14G

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

815

হুইল ডোজার

814 G926 936E 926 936 926E 966C G936 950

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

183B D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D8R D8K D8L D8N D6H II D8H D9G D9L D9N D9H DEUCE 30/30 D10N D10R D6H 8D 7 6 9 8 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8S 8U 9C 9U 9S 8SU

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

59N 59L 518 58L 57H 57 56 59 58 56H 120C 518 125C

RIPPER SCARIFIER

16G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন