Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন গিয়ার377-7445: প্লেট-ক্লাচ-GD
হোম
ড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন গিয়ার
377-7445: প্লেট-ক্লাচ-GD
377-7445: প্লেট-ক্লাচ-GD

Cat® জেনারেল ডিউটি প্লেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
377-7445: প্লেট-ক্লাচ-GD
377-7445: প্লেট-ক্লাচ-GD
377-7445: প্লেট-ক্লাচ-GD
377-7445: প্লেট-ক্লাচ-GD
377-7445: প্লেট-ক্লাচ-GD

Cat® জেনারেল ডিউটি প্লেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
377-7445 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 377-7445 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 377-7445 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

583T 583R 572R II PL83 PL87 587T 587R PL72 578 572R

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D20D D250E D250D D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D300E II

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

615 611 615C 615C II 611 615C

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

815F II 815K 815B 815F 816K 816F II 816B 816F

ওয়াটার ফোর্ডিং ট্রাক্টর

D7R II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7H D6R III D8T D8R D6GC D8N D6H II D6R STD D7R LGP D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT DEUCE D6R XL D6R II 30/30 D6T XW D6T XL D7R SERIES D7R II D6R D6T D6R LGP D7R XR D6H 7 6 8 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8U 8SU

হুইল ডোজার

814B 814F II 814K 814F 966F II 972G 972H 972K 972M 972L 814K 972G II 980G II 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 966D 966F 966E 966H 966G 970F 966G II 980F II

ইঞ্জিন - ট্রাক

TR35

প্রসারিত খনির পণ্য

R1700 II R1600G R1600H R1600 R1700G

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

57H 56 56H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন